DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63061_M1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40013658| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |