DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65779| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1.5 - 35 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Multi-conductor connection | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40020166| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1.5 - 35 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKEM06.0027U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 123 A | 1.5 - 35 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 129 A | 1.5 - 50 | |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000622UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: DEKRA 21UKEX0304UEAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||