PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-state relay module
2902964
Input solid-state relay, transmission frequency: 100 kHz, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 4 - 30 V DC/50 mA
Tuotetiedot
Product type | Solid-state relay module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | 100 kHz input optocoupler |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 15.09.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.14 W |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1 min., input/output) |
Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
Rated insulation voltage | 50 V DC |
Rated surge voltage | 0.5 kV |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | < 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | > 0.8 |
Typical input current at UN | 6 mA |
Typical response time | 1.5 µs |
Typical turn-off time | 2 µs |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Surge protection | |
Surge voltage protection | > 33 V |
Transmission frequency | 100 kHz |
Designation | Output data |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 4 V DC ... 30 V DC |
Limiting continuous current | 50 mA |
Quiescent current | 4.3 mA |
Surge voltage protection | > 35 V |
Voltage drop at max. limiting continuous current | < 0.5 V |
Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Surge protection |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 86 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Corrosive gas test | |
Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Air clearances and creepage distances between the power circuits | |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Tuotenumero | 2902964 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DK6215 |
Tuotekoodi | DK6215 |
GTIN | 4046356702829 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 43,3 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 33,6 g |
Tullitariffinumero | 85364900 |
Alkuperämaa | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa