Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Saumaton ja täysin turvallinen

Valitse luotettava ja turvallinen datan, signaalien ja tehon siirto.

Takaisin: Teknologiat

Kategoriat

  • Tekniikka

    Pre- ja metal-molding mahdollistavat parannetun suojaustehon Advanced Shielding Technology -pistoliitäntöjen automatisoidussa valmistusprosessissa.

  • Sovellusalueet

    Phoenix Contactin ainutlaatuisen suojauskonseptin M8- ja M12 -pistoliittimet äärimmäiseen turvalliseen suojaukseen.

Phoenix Contactin Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti anturi- ja toimilaitekaapeloinnille. Laajapintainen, materiaaliyhdisteinen 360°:een suojaliitäntä on ainutlaatuinen markkinoilla ja se optimoi M8- ja M12 -pistoliitäntöjen nykyisen rakenteen.

Edut

  • Luotettava suuressa mekaanisessa rasituksessa, kuten iskussa ja tärinässä.
  • Kestävä induktiivisten kuormien kytkentäprosessien aiheuttamille transienttiylijännitteille.
  • Alhainen lämpeneminen ja varma virran juoksu oikosulkutapauksissa
  • Tulevaisuuden suurten tietomäärien siirtoon sekä jatkuvasti kasvavat siirtonopeudet sähkömagneettisesti voimakkaasti kuormitetussa ympäristössä
  • Kestää myös äärimmäisiä ympäristöolosuhteita, kuten salamaniskua

Täysin turvallinen – myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

Edut – Advanced Shielding Technology  

Edut – Advanced Shielding Technology

Nestemäinen metalli, joka valmistusprosessin aikana sulkee kaapelisuojan kokonaan, takaa täysin turvallisen suojaliitännän ja mahdollistaa näin datan, signaalien ja tehon luotettavan ja häiriöttömän siirron tulevaisuuden tehdasautomaatioon.

Advanced Shielding Technology tulevaisuuden turvalliseen kaapelointiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Advanced Shielding Technology

Täysin turvallinen suojaus valmiille pistoliittimille.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje