Katkaisuautomaatti
Automaattityökalut johtimien kokoonpanoa varten
Työkalujen tuoteohjelmamme sisältää tehokkaita automaattityökaluja katkaisuun, kuorintaan ja puristamiseen. Automatisoi nämä kolme osavaihetta tuotantoprosesseissasi, jopa pienten ja keskisuurten määrien osalta. Johtimien ja kaapeleiden tarkkaan ja nopeaan käsittelyyn tarkoitettujen automaattityökalujen avulla saat tasaisen korkealaatuisia työtuloksia.
Edut
- Erilaisten johdinmateriaalien tarkka ja nopea käsittely
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Intuitiivinen käyttö näytön, kiertonuppien tai numeropainikkeiden avulla
- Vankat ja kestävät automaattityökalut, joissa käytetään lähes kulumattomia komponentteja
Automaattityökalut tehokkaaseen johtimien käsittelyyn
Leikkaus, kuorinta ja puristus: lisää tehokkuutta johtimien käsittelyssä automaattityökalujemme avulla automatisoimalla nämä kolme osavaihetta. Toiminnallisuuden, laadun ja nopeiden valmisteluaikojen yhdistelmä tarjoaa suurta joustavuutta ja tasaisen laadukkaita työtuloksia. Johtimien ja kaapeleiden tarkkaan ja nopeaan työstöön soveltuvat automaattityökalumme on helppo ottaa käyttöön intuitiivisten käyttöelementtien avulla. Kestävän rakenteen ja lähes kulumattomien komponenttien ansiosta automaattityökalut ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa.
CUTFOX 10 -katkaisuautomaatti
Leikkuu- ja katkaisuautomaatit
Säästät aikaa johtimien valmistelussa: katkaisuautomaateillamme voit katkaista poikkipinnaltaan jopa 10 mm²:n johtimia ja halkaisijaltaan jopa 8 mm:n kaapeleita automaattisesti ja millimetrin tarkkuudella. Pituuden ja määrän syöttö on nopeaa ja intuitiivista, minkä ansiosta käyttövirheitä ei pääse tapahtumaan. Automaattityökalu säätää halkaisijan automaattisesti.
- Käyttö on intuitiivista näyttöruudun ja numeropainikkeiden ansiosta
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Automaattinen halkaisijan säätö jousijärjestelmän avulla
- Vaivaton tietojen tuonti esim. Microsoft Excelistä
Kuorinta-automaatti WF 1000
Kuorinta-automaatit
Kuorinta-automaateillamme kuorit luotettavasti ja tasaisen tarkasti kaikki johtimet – sekä vakio-PVC:stä että ongelmallisemmasta teflonista valmistetut eristeet.
Kompakti automaattityökalu mahdollistaa poikkipinnaltaan enintään 6 mm²:n johtimien ja halkaisijaltaan enintään 6 mm:n kaapeleiden automaattisen kuorinnan.
- Näyttö ja kääntönupit tekevät kuorintamittojen asetuksesta helppoa
- Ajansäästö nopean kuorinnan ansiosta vain 0,3 sekunnin sykliajalla
- Ongelmallisten eristysten käsittely erityisten terägeometrioiden avulla
- Eristys ei vahingoitu, sillä puristusvoima säädetään automaattisesti ja herkästi vetovoiman mukaisesti
Puristusautomaatti CF 500
Puristusautomaatit
Tehosta työnkulkujasi kompaktien puristusautomaattiemme avulla. Suuren puristusvoimansa ja puristusmuottien helpon ja nopean vaihtomahdollisuuden ansiosta automaattityökalu soveltuu erilaisten liitintyyppien ja -kokojen puristamiseen – pääteholkeista koaksiaaliliittimiin.
- Käyttö on intuitiivista näyttöruudun ja numeropainikkeiden ansiosta
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Paras mahdollinen joustavuus vaihdettavien muottien ansiosta
- Puristustoiminnon laukaisu helppoa jalkakytkimen ansiosta
Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000
Kuorinta- ja puristusautomaatit
Lyhennä käsittelyaikoja automaattisilla kuorinta- ja puristusautomaateillamme. Siististi viimeistelty johdin on valmis vain sekunnissa ja yhdessä työvaiheessa. Valitse mobiiliin käyttöön kompakti kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000. Tällä laitteella voidaan käsitellä irrallisia nauhamuodossa olevia johdinholkkeja nopeasti ja turvallisesti.
- Nopea poikkileikkauksen vaihto modulaarisen rakenteen ansiosta
- Lyhyet syklit toisiinsa sovitettujen osaprosessien ansiosta
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti
Mobiili kuorinta- ja puristusautomaattimme on pienin automaattityökalu, ja se soveltuu erinomaisesti johtimien tehokkaaseen käsittelyyn suoraan kytkentäkaapin ulko- tai sisäpuolella. Mobiileilla käsikäyttöisillä automaateilla johtimien viimeistelyyn kuluu vain kaksi sekuntia. Crimphandy hoitaa kuorinnan, pääteholkkien kiinnityksen ja puristuksen yhdessä työvaiheessa.
- Aikaa säästyy jopa 75 % yhdistettyjen työvaiheiden ja erittäin helpon käytön ansiosta
- Automaattiset valvontatoiminnot varmistavat aina tasalaatuiset työtulokset
- Rajaton mobiilikäyttö akun ja syöttömakasiinin ansiosta