Jousivoimaliitäntä

Jousivoimaliitäntä

Taatusti tärinänkestävä

Liitä johtimet tärinänkestävästi, kaasutiiviisti ja varmasti – jousivoimaisella johdinliitännällä.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Anturi-/toimilaiteliittimet
    Anturi-/toimilaiteliittimet

    Signaalitaso, potentiaalinjako ja maadoitusjohdintoiminto on yhdistetty samaan liittimeen – paras ratkaisu ohjauksen rakentamiseen.

  • Asennusliittimet
    Asennusliittimet

    Erityisen matala rakenne, helppo asennus ja vapaa yhdisteltävyys - asennusliitinten selkeitä etuja rakennustekniikkakäyttöön.

  • Erotus- ja veitsierotusliittimet
    Erotus- ja veitsierotusliittimet

    Katkaise virtapiirit ja tunnista häiriöt heti. Lisäksi saatavana on erilaisia toimintopistokkeita yksilölliseen kalustamiseen.

  • Hybridiliittimet
    Hybridiliittimet

    Yhdistä liitäntätavat yhdessä hybridiliittimessä ja voit käyttää molempien tekniikoiden edut hyväksesi.

  • Komponenttiliittimet
    Komponenttiliittimet

    Ratkaise kytkentätehtävät yksilöllisesti, joustavasti ja selkeästi – sopivalla komponenttiliittimellä.

  • Läpivientiliittimet
    Läpivientiliittimet

    Joustava silloitus ja kätevä merkintä kompakteilla läpivientiliittimillä.

  • Mittausmuuntajaerotusliittimet
    Mittausmuuntajaerotusliittimet

    Mittausmuuntaja-kytkennät yksilöllisesti ja kustannuksia säästäen. Pistokeliitettävät ratkaisut tuovat useita teknisiä etuja.

  • Monijohdinliittimet
    Monijohdinliittimet

    Monijohdinliittimillä voidaan suorittaa helppo potentiaalinjako sekä liittää turvallisesti eri johdintyyppejä tai -halkaisijoita.

  • Monikerrosliittimet
    Monikerrosliittimet

    Suorita potentiaalinjako helposti ahtaissa tiloissa. Monikerrosliittimillä johdotus sujuu vaivattomasti.

  • Moottoriliitännän liittimet
    Helppo moottoriliitäntä

    Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

  • Pienoisliittimet
    Pienoisliittimet

    Pienet liittimet, paljon toiminnallisuutta: vaivaton johdotus, selkeä merkintä ja vaihtoehto monijohdinliitännöille.

  • Pistokeliitettävät liittimet
    Pistokeliitettävät liittimet

    Tehokas kosketin ja sormisuojattu liitäntä – nämä ovat pistokeliitettävien liittimien älykkäitä ominaisuuksia.

  • Sulakeliittimet
    Sulakeliittimet

    Monipuoliset liittimet anturitekniikkaan ja koneenohjaukseen: suojaa laitteet, jaa potentiaalit ja tunnista viat nopeasti.

  • Suojajohdinliittimet
    Suojajohdinliittimet

    Nopeat PE-liitännät: suojajohdinliittimet kiinnitetään helposti asennuskiskoon.

  • Suurvirtaliittimet
    Suurvirtaliittimet

    Johdota poikkipinnaltaan jopa 185 mm²:n johtimet helposti, turvallisesti ja nopeasti

Hae kohteesta Jousivoimaliitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Korkeassa tärinäkuormituksessa (kuten rautatieteollisuudessa, tuulivoimalaitoksissa ja konerakennuksessa) vaaditaan äärimmäisen turvallisia liitoksia. Jousivoimaliitäntä takaa luotettavan liitoksen: käyttäjästä riippumatta jousivoima kohdistaa johtimeen aina saman voiman.

Edut

  • Ei poikkipinnan vähentämistä käytettäessä johtimen pään holkkia
  • Vähemmän logistiikkakustannuksia, koska yhtenäiset lisätarvikkeet
  • Kattavat lisätarvikkeet: standardoitu silloitukseen, koestukseen ja merkintään
  • Jousivoimaiset riviliittimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Jousivoimainen johdinliitäntä

Jousivoimaliitännän toimintatapa  

Luotettava liitäntä ja kompakti rakenne

Phoenix Contactin jousivoimaliitäntä on erittäin miellyttävä käyttää etuliitäntänsä ansiosta:

  1. Avaa liitinpaikka vakioruuvitaltalla.
  2. Työnnä johdin liitokseen ja poista ruuvitaltta. Johdin liittyy automaattisesti.

Patentoidun jousivoimatekniikan lisäetuja ovat suurempi liitäntätila ja samalla hyvin kompakti rakenne. Siten voit johdottaa johtimia nimellispoikkipinnalla sekä päiden holkkien kanssa että ilman. Kaikentyyppiset kuparijohtimet 35 mm² saakka voidaan liittää ilman esikäsittelyä.

Kaksinkertainen silloitusura

Sillalliset riviliittimet  

Helppo potentiaalinjako pistosilloilla

Voit liittää jopa 50 riviliitintä yhdessä työvaiheessa 2–50-napaisilla silloilla.

Eikä siinä vielä kaikki: Kaksinkertaisessa toimintourassa voit johtaa kaksi potentiaalia samansuuntaisesti yhden kiinnityskohdan läpi. Erotat vain yksittäiset liitoskielekkeet vakiosillasta ja ohittava silloitus on valmis. Kosketuspisteet voidaan lisäksi merkitä.

Suuri merkintäpinta

Liitoskohtien merkitseminen  

Tehokasta työskentelyä selkeiden merkintöjen ansiosta

Kiinnityskohtien selkeä merkintä on turvallisen ja aikaa säästävän asennuksen edellytys. Riviliittimien keskikohdan merkitsemisen lisäksi voit merkitä myös jokaisen kiinnityskohdan erikseen.

Korkealuokkainen laatu

Liittimen komponentit: metalliosat ja muoviosat  

Laadukkaat metalli- ja muoviosat

Luotettavat yhteydet – sitä me vaadimme. Siksi tuotteidemme laatu on avain. Se alkaa materiaalien valitsemisesta.

Metalliosat syöpymättömistä laadukkaista kupariseoksista:

  • hyvä sähkönjohtavuus
  • vähäinen lämpiäminen
  • pinta suojattu lyijyttömällä galvaanisella nikkeli- tai tinakerroksella
  • Jousielementti lujaa kromi-nikkelijousiterästä

liitinrunko elastista ja sitkeää muovia:

  • kierrätettävä, halogeeniton ja UV-kestävä
  • kestää hyvin trooppisia oloja ja termiittejä
  • käyttölämpötila jopa 130 °C
  • hyvä kemikaalienkestävyys
  • erinomainen vanhenemisenkestävyys
  • UL 94:n mukainen paloluokka V0

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm:path:/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa