Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik
Overspændingsbeskyttelse og lynbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse er betegnelsen for beskyttelsen af anlæg og elektriske apparater mod for høje spidsspændinger, som kan forekomme pga. koblingshandlinger og lynnedslag. Et effektivt lynbeskyttelseskoncept er opdelt i intern og ekstern lynbeskyttelse. Beskyt strømforsyninger, data og signaler i dit anlæg. Sats derfor på en sikker overspændingsbeskyttelse med vores forskellige produktfamilier som en del af den interne lynbeskyttelse.
Dine fordele
- Beskyttelse af alle gængse applikationer og signaler med det komplette produktprogram
- Alsidige anvendelsesområder – konstruktioner og tilslutningsteknikker til alle applikationer
- Pladsbesparende og økonomisk installation takket være den smalle konstruktion
- Bliv tidligere klar over, hvad der sker vha. cloud-baseret overvågning eller proaktiv kontrol af de stikbare beskyttelsesenheder
Anvendelsesområder for overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelse FLT SEC type 1+2 special til hovedtavlen
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyning
Vores overspændingsbeskyttelsesenheder af typen 1+2, type 1+2 special, type 2 eller type 3 beskytter dine elektroniske enheder effektivt. Fra forsyning til brugerenhed tilbyder vi komfortable, installationsfærdige løsninger til alle anvendelsessituationer.
Smal overspændingsbeskyttelse til signaler i styretavlen
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken og signaler
I anvendelser inden for måle-, styrings- og reguleringsteknikken (MSR-teknik) styres og overvåges et stort antal signaler. Vores beskyttelsesenheder imødegår overspændingsbetingede forstyrrelser og skader og kan tilbyde en optimal løsning til alle anvendelsessituationer.
DT-LAN beskytter mod overspændinger fra datanettet
Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik
Datagrænseflader er særligt følsomme over for overspændinger, da de arbejder med lave signalniveauer og høje frekvenser. Anvend vores overspændingsbeskyttelse til en fejlfri dataoverførsel ved uforandret båndbredde i dine IT-anlæg.
C-SAT-BOX beskytter tilsluttede TV- og HiFi-enheder mod overspænding
Overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg
Sende- og modtageanlæg er særligt udsatte for overspænding. Antenneledninger imellem bygninger og selve antennerne er direkte udsat for atmosfæriske afladninger. Med vores effektive, koaksiale overspændingsbeskyttelsesenheder er du på den sikre side.
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg
Solcelleanlæg stiller særlige krav til overspændingsbeskyttelse, f.eks. med hensyn til luft- og krybestrækninger eller de forskellige spændingstyper, der skal tages højde for i solcelleanlæg. Vi tilbyder dig de rigtige komponenter til dine PV-applikationer, fra installationsklare generatortilslutningskasser til individuelle overspændingsbeskyttelsesenheder.
ImpulseCheck overvåger især overspændingsbeskyttelsesenhed type 1+2 i hovedtavlen
Test- og overvågningsapparater
ImpulseCheck er det første intelligente assistentsystem i verden til overspændingsbeskyttelse på området for netbeskyttelse, med hvilket du kan overvåge dine anlæg i realtid. Systemet registrerer konstant anlæggets tilstand. Overspændingsbeskyttelsesenhedens tilstand overvåges konstant, således at du kan forebygge et udfald i god tid.
Til den manuelle test af stikbare overspændingsbeskyttelsesenheder iht. kravene i IEC 62305 kan du bruge CHECKMASTER 2 som mobilt testapparat. Med tilbagevendende præventiv kontrol undgår du udfald i dine anlæg og maskiner.
Skillegnistgab til afledning af overspændinger ved en isoleringsflange
Skillegnistgab
Skillegnistgab forbinder metalliske husmaterialer, som i drift ikke må være vedvarende galvanisk forbundet med hinanden, hvis der kortvarigt indtræder høje spændinger (f. eks. som følge af lynnedslag). Beskyt f. eks. følsomme isoleringsflanger i pipelines mod overslag, og undgå udfald, nedetider eller lækager.
Overspændingsbeskyttelse til ladeinfrastruktur for elektromobilitet
Med vores overspændingsbeskyttelsesenheder CHARX protect beskytter du ladestationer og elbiler mod skader som følge af overspændinger, der kan opstå efter lynnedslag eller koblingshandlinger i nettet. Oplad uden risiko, så din ladeinfrastruktur forbliver maksimalt tilgængelig – når som helst og uanset vind og vejr.
Beskyttelseskredsprincip og beskyttelseskoncept
Beskyttelseskredsprincip og beskyttelseskoncept
Et beskyttelseskoncept til lyn- og overspændingsbeskyttelse skal planlægges således, at alle ledninger, apparater og anlæg er beskyttede.
Beskyttelseskredsprincippet kan meget nemt anskueliggøres:
Tegn i tankerne en kreds rundt om det objekt, som du vil beskytte. Alle de steder, hvor ledninger skærer denne kreds, skal du installere overspændingsbeskyttelsesenheder. Derved er området inden for strømkredsen sikret sådan, at de ledningsforbundne overspændinger konsekvent undgås.
Når du planlægger beskyttelseskonceptet, skal du tage højde for følgende anvendelsesområder:
- Strømforsyning
- Måle-, styrings- og reguleringsteknik
- Informationsteknik
- Sende- og modtageanlæg
Den effektive beskyttelseskreds hjælper med at realisere en overspændingsbeskyttelse uden huller.
Standarder inden for overspændingsbeskyttelse
Hvilke standarder skal opfyldes ved overspændingsbeskyttelsen?
Nationale og internationale standarder giver en orientering med hensyn til opbygningen af et lyn- og overspændingsbeskyttelseskoncept samt dimensioneringen af de enkelte beskyttelsesenheder. De varierer alt efter region og anvendelsesområde. Lynbeskyttelsesstandarden IEC 62305. gælder overordnet. Den beskriver forholdsregler over for lynhændelser og indeholder en udførlig risikoanalyse angående nødvendigheden, omfanget og rentabiliteten af et beskyttelseskoncept.