CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækkerne FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP og VAL-SEC
Test- og overvågningsapparater
Hvad enten det er cloudbaseret i realtid eller manuelt, er vores test- og overvågningsapparater til øgning af anlægsoppetid overbevisende. Overspændinger belaster elektriske installationer og de dertil beregnede beskyttelsesenheder. Få tidlig information om anlæggets og overspændingsbeskyttelsens tilstand, før det kommer til svigt.
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækken TTC.
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækkerne PLUGTRAB UFBK og UAK.
Testapparat CHECKMASTER 2 til funktionstest af overspændingsafledere fra Phoenix Contact.
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækken VAL-MS
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækken CTM
Transportkuffert til opbevaring af 4 stk. TRABTECH-testadaptere CM 2-PA...
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækken FLT-SEC-H.
CHECKMASTER 2 testadapter til produktserien CLT.
CHECKMASTER 2 testadapter til produktrækkerne PLT-SEC...UT/PT, 17,5 mm
Dine fordele
- Registrering af overspændingsbeskyttelsesenhedens aktuelle status (State of Health) ved hjælp af forebyggelsestjek
- Høj kvalitets- og sikkerhedsstandard: Takket være automatisk tilpasning af prøvealgoritmer eller update-funktionen er du altid på aktuelt niveau
- Anvendelse af digitale merværdier og services med ImpulseCheck
- Hjælpesystemet til overspændingsbeskyttelse er en del af COMPLETE line-systemet
ImpulseCheck overvåger op til fire ledere i en overspændingsbeskyttelsesenhed
ImpulseCheck - assistentsystemet til overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsesenheder (SPD'er) er underlagt særlige funktionskrav og varetager deres opgaver i det skjulte. Som regel beskytter du dine installationer mod EMC-hændelser ubemærket. Hvordan beskyttelsesenhedernes aktuelle tilstand er, ved du ikke.
ImpulseCheck er det første intelligente assistentsystem i verden til overspændingsbeskyttelse på området for netbeskyttelse. Hver enkelt beskyttelsesenheds State of Health registreres pr. cloud-forbindelse. Det åbner for muligheden for nye digitale tjenester.
De overvågede overspændingsbeskyttelsesenheders faktiske belastning registreres og dermed også anlæggets. Udfald bliver dermed forudsigelige, og du kan planlægge vedligeholdelsesopgaver mere effektivt.
Overvågningsapparat ImpulseCheck eller testapparat CHECKMASTER 2
ImpulseCheck overvåger strømforsyningsledningernes aktive ledere. Også uden installeret overvågningsbeskyttelse måles impulserne, hvilket tillader at drage konklusioner om belastningen af anlægget. Til en innovativ og automatiseret beregning af overspændingsbeskyttelsesenhedernes State of Health er ImpulseCheck det bedste valg. Assistentsystemet ImpulseCheck er et overspændingsapparat til overspændingsbeskyttelsesenheder til strømforsyninger af type 1 og 2.
CHECKMASTER 2 derimod er et mobilt testapparat til stort set alle stikbare overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 testes stikkene til overspændingsbeskyttelse manuelt mht. strømforsyningen til måle-, styrings- og regulerings- og datateknik.
CHECKMASTER 2: Testapparat til forskellige udformninger og koblinger
Regelmæssigt tjek for sikker overspændingsbeskyttelse
I henhold til IEC 62305-3 skal overspændingsbeskyttelsesenheder testes med jævne mellemrum. Desuden foreskriver standarden, at testværdierne skal kunne dokumenteres.
ImpulseCheck overvåger SPD'erne i realtid. Den aktuelle status kan du når som helst udlæse til dokumentationsformål ved tryk på en knap.
Test med CHECKMASTER 2 skal udføres manuelt.
- Stik til SPD stikkes i den tilsvarende testkassette.
- Den egentlige test sker automatisk.
- Alle resultater gemmer testapparatet CHECKMASTER 2 i den interne hukommelse.
- Udlæsning af de gemte testværdier kan foretages med det samme eller senere.
- Testprotokollen indeholder typebetegnelse og testresultat med dato og klokkeslæt.
Enkel identificering af testemner takket være stregkodescanner
Enkel identificering af testobjekterne takket være stregkodescanner i CHECKMASTER 2
CHECKMASTER 2 kontrollerer overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact for specifikke elektriske egenskaber. Registreringen af bestillingsnumre foregår fejlfrit med stregkodescanneren.
Testemnet skal blot sættes i den tilhørende testadapter. Hvis registreringen af apparattypen allerede har fundet sted med scanneren, starter testen automatisk ved tilslutning.
Alternativt kan du indtaste testemnets bestillingsnummer over touchpanelet efter tilslutningen.
LM-S - Lynstrøms-målesystemet
Lynstrøms-målesystemet LM-S til fjernovervågning
Lynstrømsmåling
Bliv informeret online om lynnedslag i dit anlæg, og nyd godt af belastningsorienteret vedligeholdelse.
Målesystemet registrerer og analyserer alle vigtige parametre i lynstødstrømme. Bearbejdningen og fjernmeldingen sker i realtid. Når driftsparametrene for anlægget og måledataene sættes sammen, fås et bedre beslutningsgrundlag mht. brug ved kontrol og vedligeholdelse.
Dette giver følgende fordele:
- Enkel registrering og vurdering af lynstrømsbelastninger takket være intelligent målesystem
- Bedre planlægning af vedligeholdelsesindsats takket være kontinuerlig fjernovervågning
- Enkel dataudgang og konfiguration takket være integreret webserver
- Integration i standard-netværkssystemer takket være RJ45 Ethernet-grænseflade