CHECKMASTER 2 - Testapparat
2905256

Testapparat CHECKMASTER 2 til funktionstest af overspændingsafledere fra Phoenix Contact.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Fuldautomatisk elektrisk test af stikbare overspændingsafledere takket være integreret PLC med højspændingsnetdel
Let udskiftning af testadapter med aflåsning uden værktøj
Mulighed for elektrisk test med spændinger op til 2000 V DC - afhængig af typen af overspændingsafleder
Komfortabel betjening med LC-touchscreen og stregkodescanner
Komfortabel udlæsning af testresultater og enkel opdatering af Firmware takket være integreret USB-grænseflade
Robust transportkuffert af kunststof med aftageligt låg
Tillægsrum til en testadapter mere
Der kræves ikke yderligere software
Der kræves ikke noget datakabel
Enkel overførsel af måleprotokoller til Office-programmer
Enkel opdatering af systemsoftware via USB-stik
USB-grænseflade til tilslutning af almindelige USB-stik
Stregkodescanner til automatisk registrering af overspændingsafledere til indlæsning af brugerspecifikke stregkoder (f.eks. anlægsmærkning)
Automatisk og programstyret test af overspændingsafledere
Integreret programmerbar kontroller med højspændings- og konstantstrømskilde
Enkel og værktøjsfri udskiftning af testadaptere
Modulært testapparat til næsten alle stikbare overspændingsafledere fra Phoenix Contact
Enkel betjening via farvet touch-display med virtuelt tastatur