Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektorer bøsning-bøsning
Overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg
Antenner er ægte lynfangere. Anvend effektiv overspændingsbeskyttelse med lav dæmpning. Med vores effektive, koaksiale afledere COAXTRAB er du på den sikre side. Med det rigtige valg af lavkapacitive effektafbrydere opnås en moderat dæmpning, samtidig med at båndbredden er høj. En god impedanstilpasning forhindrer, at overspændingsbeskyttelsen forvansker det ønskede signal.
BNC-klemme, 2 etager, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemodstand: 50 ohm
Mellemstik med overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor bøsning - bøsning
Tomt hus, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, to etager
Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor stik-bøsning
Vinkellaske til individuel montering af CN-UB..., f. eks. på husvægge.
Mellemstik med udskiftelig overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor stik/bøsning
BNC-klemme, 2-polet, 2 etager, til montering på NS 32 eller NS 35/7,5, bølgemodstand: 75 Ω
Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: SMA-konnektorer stik-bøsninger
Mellemstik med udskiftelig overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor bøsning-bøsning
Dine fordele
- Høj stødstrømsafledning gennem meget effektive kredsløbskomponenter
- Ingen forvanskning af ønskede signaler – heller ikke ved høje overførselsfrekvenser
- Beskyttelse af alle gængse applikationer og signaler med det komplette produktprogram
- Alsidig anvendelse, da udformninger og tilslutningsteknik til enhver applikation
COAXTRAB - overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg
COAXTRAB – overspændingsbeskyttelse af koaksiale ledninger
Produktfamilien COAXTRAB har afhængigt af anvendelse en passende overspændingsbeskyttelse til den pågældende tilslutningsteknik. Til sende- og modtageanlæg med N-konnektor eller 7/16-forbindelser inden for mobiltelefoniområdet eller til underholdningselektronik med TV/SAT-tilslutninger og BNC-forbindelser fås tilsvarende overspændingsbeskyttelsesenheder. Takket være meget lave dæmpningsværdier muliggør beskyttelsesenhederne en fejlfri signaloverførsel.
Udsatte sende- og modtageanlæg er særdeles ofte påvirket af atmosfæriske forstyrrelser
Anvendelsesområder for koaksiale beskyttelsesenheder
Sende- og modtageanlæg anses som værende særligt udsatte for overspændinger. Antenneledninger imellem bygninger, dvs. oftest lange ledninger, og selve antennerne er direkte udsat for atmosfærisk betingede afladninger. Over ledningsvejen kan overspændinger komme helt ind i anlæggenes sarte grænseflader og påvirke eller sågar afbryde overførslen.
De høje frekvenser ved trådløs overførsel kræver beskyttelsesenheder med lav egenkapacitet, lavt signaltab og god impedanstilpasning. Alligevel er en god beskyttelseseffekt med høj afledningsevne nødvendig. De egnede beskyttelsesenheder er derfor forsynet med effektive, gasfyldte overspændingsafledere eller med Lambda/4-teknologi.