Waterworx – procesbiblioteket til vandsektoren

Oversigt

Softwarebibliotek Waterworx  

Softwarebibliotek Waterworx

  • Med Waterworx tilbyder Phoenix Contact et branchespecifikt bibliotek til procesautomatisering ved drikkevandsforsyning og spildevandsrensning.
  • Minimér engineering-omkostninger ved programmering pga. præfabrikerede funktionsblokke til måle-, styrings-, kontrol- og motorstyringsteknik.
  • Procesbiblioteket bliver hele tiden videreudviklet for at kunne leve op til aktuelle og fremtidige teknologier.

Anvendelse

SCADA-visualisering i kontrolrummet  

Løsninger til et universelt procesoverblik

Teknologi og processer i vandsektoren videreudvikles og tilpasses hele tiden. På grund ændrede rammevilkår er procesanlæg underlagt en kontinuerlig forandringsproces.

Det kræver optimering og tilpasning af eksisterende anlæg for at kunne garantere bedst mulig forsyning og økonomi for driften. Med en moderne og effektiv løsningstilgang kan du leve op til disse udfordringer.

Løsning

Løsninger i vandsektoren, i marken såvel som i kontrolrummet  

Universelle koncepter fra felt- til SCADA-niveau

Waterworx – Procesbiblioteket til vandsektoren gør det muligt at have effektiv engineering for dine anlæg vha. forprogrammerede funktionsblokke. Biblioteket består af dels en basisfunktion til enkle anvendelser, dels komplekse drifts-, ventil- og måleblokke og dels moduler til tilslutning af et SCADA-system.

Forskellige teknologier såsom PROFIBUS, PROFINET og Modbus gør det muligt for brugeren problemfrit at tilslutte både eksisterende og nye fieldkomponenter i det samlede system. Takket være det tætte samarbejde med producenterne for branchetypiske fieldapparater til vandsektoren opnår brugeren en gennemtestet og effektiv integrering af fieldapparaterne.

Gennem kontinuerlig videreudvikling af Waterworx-procesbiblioteket stiger antallet af tilslutningsmuligheder hele tiden.

Dine fordele

  • Minimerede engineering-omkostninger ved programmering takket være præfabrikerede funktionsblokke
  • Enkel måling, styring og regulering af anlægsprocesser med standardiserede softwaremoduler
  • Sikker procesdataoverførsel vha. alle gængse fjernkommunikationstyper som mobiltelefonnet, offentlige net, trådløse og kabelbundne systemer
  • Sikker fjernkommunikation via standardiserede protokoller som IEC 60870-5-101,-104 og ODP

Produkter

BeskrivelseTypeVarenr.
Softwarebibliotek Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Licens  
Program- og konfigurationshukommelse 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Program- og konfigurationshukommelse 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Program- og konfigurationshukommelse 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
Program- og konfigurationshukommelse 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
   
Kompatibilitet med følgende kontrollere  
Modulær højeffektkontrollerAXC 30502700989
Modulær kompakt kontrollerAXC 10502700988
Modulær højeffektkontroller med integreret PROFIsafe-sikkerhedsstyringRFC 470S PN 3TX2916794
Modulær højeffektkontrollerRFC 470 PN 3TX2916600
Modulær højeffektkontrollerILC 390 PN 2TX-IB2985314
Modulær højeffektkontrollerILC 350 PN2876928
Modulær kompakt kontrollerILC 191 ETH 2TX2700976
Modulær kompakt kontrollerILC 171 ETH 2TX2700975
Modulær kompakt kontrollerILC 151 ETH2700974
Modulær kompakt kontroller med GSM-modemILC 151 GSM / GPRS2700977
Modulær kompakt kontrollerILC 131 ETH2700973
BeskrivelseTypeVarenr.
Softwarebibliotek Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Licens  
Program- og konfigurationshukommelse 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Program- og konfigurationshukommelse 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Program- og konfigurationshukommelse 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
Program- og konfigurationshukommelse 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
   
Kompatibilitet med følgende kontrollere  
Modulær højeffektkontrollerAXC 3050
Modulær kompakt kontrollerAXC 1050
Modulær højeffektkontroller med integreret PROFIsafe-sikkerhedsstyringRFC 470S PN 3TX
Modulær højeffektkontrollerRFC 470 PN 3TX
Modulær højeffektkontrollerILC 390 PN 2TX-IB
Modulær højeffektkontrollerILC 350 PN
Modulær kompakt kontrollerILC 191 ETH 2TX
Modulær kompakt kontrollerILC 171 ETH 2TX
Modulær kompakt kontrollerILC 151 ETH
Modulær kompakt kontroller med GSM-modemILC 151 GSM / GPRS
Modulær kompakt kontrollerILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: