Modulprofilhus UM-BASIC

Modulprofilhus UM-BASIC

Til individuelle printkortstørrelser

Grænseløs frihed i konceptionen: Udvikl dine enheder efter dine behov.

Tilbage til Indbygningshuse til bæreskinne

Kategorier

  • Produktliste modulprofilhus UM-BASIC
    Modulprofilhus UM-BASIC

    Modulære universal-modulprofiler af PVC, varmebestandige op til 50 °C. Til montering uden værktøj.

  • Produktliste udviklingsbyggesæt UM-BASIC
    Udviklingsbyggesæt UM-BASIC

    Udviklingsbyggesættet UM-BASIC står til rådighed, når der skal bruges elektronik med komponenter i høje konstruktioner. Profilhuset kan hurtigt og nemt monteres ved enkel indskubning af elektronikken og fastlåsning af sidedelene.

Søg i Modulprofilhus UM-BASIC

Vis alle produkter i denne kategori

Modulprofilhusene i serien UM-BASIC kombinerer høj fleksibilitet og ultrakorte monteringstider med en høj grad af frihed, når der skal vælges tilslutningsteknik. Den lave konstruktion understøtter opbygningen af flade elektronikmoduler og monteringen af disse på standardbæreskinner eller direkte på væggen.

Dine fordele:

  • Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
  • Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
  • Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
  • Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
  • Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet

Fuld fleksibilitet

Eksakte huslængder  

Eksakte huslængder

Lad ikke en eneste millimeter gå til spilde på bæreskinnen. Modulprofiler afkortes kundespecifikt og leveres i længder fra 30 til 1000 mm.

  • Sparer plads takket være eksakte huslængder
  • Maksimal fleksibilitet, da husene tilpasses dine apparatkrav
  • Mindre fortrådningsforbrug og hurtig montering med den valgfrie bus-kontaktering
  • Variabel jordtilslutning takket være PE-kontakter, som kan monteres i begge sider

Hurtig montering

Lynhurtig montering  

Snap-Mount-princip

Med Snap-Mount-princippet kan du nemt klikke sidedelene på og dermed spare montagetid. Skruer er ikke nødvendige.

Optimal positionering

Bestykket printkort  

Bestykket printkort

Bestyk printkortet helt til kanten – på den måde udnyttes pladsen bedst muligt.

Sikker afdækning

Afdækninger  

Frit positionerbare afdækningskapper

Udform huset tilpasset apparatet med afdækningskapper, som frit kan positioneres.

  • Frit positionerbare kapper
  • Fås i forskellige geometrier
  • Integreringsmulighed for printkort i afdækninger ved hjælp af føringer

Forbind moduler hurtigt

Bus-tværkontakter  

Bus-tværkontakter

Gør apparatkommunikationen nemmere med de valgfrie bus-broforbindelser. Forbind flere moduler sikkert og hurtigt med hinanden.

  •  Kan belastes med en strømstyrke op til 8 A og 160 V

Om modulprofilhuset fra Phoenix Contact

De vigtigste egenskaber for modulprofilhusene er, at de hurtigt kan monteres, og at printkortet kan placeres fleksibelt og have forskellig længde. Du kan udvikle apparater helt efter dine behov, da du frit kan vælge printtilslutningsteknik. Det åbne konstruktionsprincip er optimalt til printkort med store komponenter. Din elektronik kan beskyttes med valgfri kapper. Få glæde af en eksakt passende huslængde, af den problemfri integrering af store elektronikdele vha. åbne konstruktioner samt af en enkel, værktøjsfri apparatmontering efter snap mount-princippet. Desuden kan du være fleksibel mht. konstruktionen takket være en afdækningskappe, der frit kan positioneres.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service


UM-PRO og UM-BASIC

Fleksible profilhussystemer til stort opbyggede elektronikkomponenter.