Sikre koblingsrelæer

Sikre koblingsrelæer

Oppetider i procesindustrien, man kan regne med

Certificerede koblingsrelæer med tvangsførte kontakter til sikker ind- og udkobling.

Tilbage til Sikkerhedsafbrydere

Kategorier

Søg i Sikre koblingsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Om det er i procesindustrien eller inden for maskinkonstruktion: I nødstilfælde skal en pålidelig signalkobling være garanteret. Phoenix Contact tilbyder koblingsrelæer med tvangsførte kontakter til formålet.

Dine fordele

  • Maksimal grad af sikkerhed med tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
  • Sikker diagnose og enkel proof-test i henhold til IEC 61508
  • Høj kompatibilitet: afstemt til styresystemer i procesindustrien
  • Enkel verifikation mulig, da alle sikkerhedstekniske værdier er til stede

Højkompakte sikre koblingsrelæer PSRmini

Højkompakte sikre koblingsrelæer PSRmini  

Spar op til 70 % med PSRmini

Takket være den egenudviklede relæteknologi er de nye koblingsrelæer PSRmini ekstremt pladsbesparende. SIL-koblingsrelæerne med tvangsførte kontakter giver dig en enorm mulighed for pladsbesparelse på op til 70 %, samtidig med at ydeevnen bevares fuldt ud.

  • Modulbredde fra 6 mm
  • Koblingsrelæer til sikker ind- og udkobling
  • LED'er muliggør en SIL-kvalificeret diagnose direkte på modulet
  • Aktivt fejltilbagesvar til kontrolleren sørger for korte dødtider under planlagte vedligeholdelsesfaser
  • Kompatibel med gængse sikre systemer

Klassiske sikre koblingsrelæer PSRclassic

Klassiske sikre koblingsrelæer PSRclassic  

Klassiske koblingsrelæer til sikker udkobling

I PSRclassic-serien kan du finde traditionelle koblingsrelæer med tvangsførte kontakter til sikker udkobling. De klassiske koblingsrelæer er kendetegnet af et stort udvalg af funktioner og varianter. Husbredden svarer de til de husdimensioner, der er almindelige på markedet.

  • Modulbredde fra 17,5 mm
  • Koblingsrelæer til sikker udkobling
  • Kompatibel med gængse sikre systemer

Gennemprøvet sikkerhed gennem tvangsførte kontakter

Tvangsførte kontakter  

Tvangsførte kontakter

Ved en tvangsføring er slutte- og brydekontakt i et basisrelæ forbundet med hinanden mekanisk. På den måde forhindres det, at sluttekontakt og brydekontakt lukkes på samme tid. I forbindelse med en egnet kobling registreres en fejl ved afbrydelse pålideligt. Dette er den mest pålidelige vej til garanti af maksimal sikkerhed for menneske og maskine.

For at give dig et højestemål af sikkerhed er vores produkter PSRmini og PSRclassic udstyrede med tvangsførte kontakter.

Systemkabling med Termination Carrier

Systemkabling PSRmini-koblingsrelæ  

Termination Carrier og PSRmini: En enestående pakningstæthed i styreskabet

Termination Carrier passer til PSRmini og PSRclassic. Med basismodulerne kan du reducere fortrådningsarbejdet og øge installationshastigheden. 

Takket være det gennemgående koncept og den særlige systemteknik kan du med Termination Carriers undgå fortrådningsfejl og dermed eliminere årsagen til omfattende og tidskrævende fejlsøgning.

Vi tilpasser gerne Termination Carriers til dit specifikke behov.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk