PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Vil du optimere dit PROFIBUS-netværks effektivitet og støjsikkerhed? Så er du havnet det helt rigtige sted!

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Ligegyldigt hvilken branche du er i, så muliggør vores effektive produkter en enkel og hurtig etablering af vilkårlige netværkstopologier. Hvad enten du vil forbedre dit PROFIBUS-netværks støjsikkerhed, vil anvende alternative medier som lysleder eller trådløst eller blot søger et komplet tilbud af industrielle infrastrukturkomponenter: Med produkterne fra PHOENIX CONTACT realiseres globalt de bedste PROFIBUS-systemer.

Dine fordele

  • Imødegåelse af omkostningstunge nedetider takket være brugerkorrekt diagnose
  • Alle overførselsmedier haves: kobber, lysleder og trådløst
  • Modulære komponenter nedsætter omkostningerne til installation og reducerer fejl i fortrådningenl
  • Phoenix Contact er din kompetente kontaktpartner for de bedste PROFIBUS-systemer

PROFIBUS PA til procesautomation

PROFIBUS PA til procesautomation  

Procesløsninger med PROFIBUS fra Phoenix Contact

Til procesautomation kan vi levere en dokumenteret og gennemprøvet løsning. Det moderate pladsbehov og de mange muligheder for en ekstra forøgelse af driftssikkerheden giver nogle afgørende fordele, når du vil realisere procesautomationsprojekter på aktuelt teknisk niveau.

Med fieldbuskoblerne i blok- og modulkonstruktion kan du efterkomme ethvert kundeønske.

Sammen med DP/PA-koblerne, redundante strømforsyninger til fieldanvendelse, overspændingsbeskyttelse, kabler og ledninger kan Phoenix Contact tilbyde en komplet digital fieldbus-systemarkitekturløsning, så styresystemer kan netkobles med fieldkomponenterne.

PROFIBUS DP/PA-kobler

PROFIBUS DP/PA-kobler  

Modulær PROFIBUS PD på PROFIBUS PA-kobler

Med PD/PA-kobleren forbindes PROFIBUS DP-netværkene transparent med PROFIBUS PA-procesnetværk.

Gennem forbindelsen med kommunikations-tilslutningsmodulet opnås pr. Ethernet via den integrerede webserver adgang til koblerens hovedelement samt til konfigurerings- og detaljerede netværksdiagnosefunktioner.

  • Op til ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler
  • Kraftig embedded webserver til konfiguration og adgang til netværksdiagnose
  • Transparent automatisk registrering af baudrate op til 12 Mbit/s
  • Skift af anlægsmodulerne under løbende drift
  • Administration og konfigurering af PROFIBUS-fieldkomponenter over FDT/DTM
  • Netværksredundans med op til ti moduler

Læs om vores effektive PROFIBUS-tilbud på de næste sider.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk