Strømforsyninger med standardfunktionalitet

Strømforsyninger med standardfunktionalitet

Ren effekt

Standardfunktioner kombineret med høj kvalitet og driftssikkerhed – TRIO POWER til anvendelse inden for maskinkonstruktion.

Tilbage til Strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste TRIO CROSS POWER
    Strømforsyning til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem

    Strømforsyningen til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem egner sig optimalt til anvendelse inden for maskinkonstruktion.

  • Produktliste TRIO POWER
    TRIO POWER

    Strømforsyninger TRIO POWER med Push-in tilslutning. Ekstremt robust og dermed perfekt egnet til maskinkonstruktion.

Søg i Strømforsyninger med standardfunktionalitet

Vis alle produkter i denne kategori

TRIO POWER-strømforsyningerne egner sig glimrende til anvendelse inden for maskinkonstruktion. Alle funktioner og den pladsbesparende konstruktion er afstemt efter de høje krav, der stilles på dette område. Elektrisk og mekanisk ekstremt robuste netdele sikrer en pålidelig forsyning af alle forbrugere, også under svære betingelser i omgivelserne.

Dine fordele

  • Økonomisk i brug takket være tidsbesparende, værktøjsfri Push-in tilslutning og en smal konstruktion
  • Dynamisk effektreserve med 150 % af mærkestrømmen i maks. 5 sek. sikrer en pålidelig start af svære belastninger
  • Elektrisk robust takket være stor gennemslagsstyrke
  • Mekanisk robust takket være den høje vibrations- og stødstyrke
  • Maks. fleksibilitet pga. stort temperaturområde på -25 °C til +70 °C og anlægsopstart ved -40 °C

Særdeles økonomisk

God økonomi pga. den hurtige og enkle installation med værktøjsfri Push-in tilslutning  

Tilslutning af ledere sker uden brug af værktøj

Tidsbesparende pga. hurtig og enkel installation med værktøjsfri Push-in tilslutning. Den smalle konstruktion sparer plads i styreskabet.

Monteringsbredde:

  • 1-fasede TRIO POWER-strømforsyninger:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • 3-fasede TRIO POWER-strømforsyninger:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Et maksimum af anlægsoppetid

Et maksimum af anlægsoppetid takket være dynamisk boost  

Den dynamiske boost leverer ekstra effekt

Til opstart af vanskelige belastninger leverer den dynamiske boost ekstra effekt. TRIO POWER-strømforsyningerne starter vanskelige belastninger pålideligt og tilvejebringer op til 150 % af mærkestrømmen i 5 sekunder.

Robust design

Elektrisk robust takket være stor gennemslagsstyrke  

Robust design

På grund af den høje gennemslagsstyrke i de 1-fasede komponenter op til 300 V AC er TRIO POWER-strømforsyningerne elektrisk robuste. Også ved vedvarende udfald af en fase fungerer de 3-fasede enheder problemfrit. TRIO POWER er mekanisk robust takket være sin vibrationsstyrke op til 4 kg og stødstyrke op til 30 g.

TRIO POWER garanterer en pålidelig komponentopstart, også ved -40 °C (typegodkendt, fra 10 A). Høje MTBF (Mean Time Between Failure)-værdier på mere end 1 mio. timer ved +40 °C giver maksimal oppetid.

TRIO POWER til maskinkonstruktion

Maksimal fleksibilitet for omgivelserne inden for maskinkonstruktion  

Især i de krævende omgivelser i forbindelse med maskinkonstruktion er fleksibilitet efterspurgt

Takket være det store temperaturområde fra -25 °C til +70 °C, en omfattende godkendelsespakke med UL 508 og UL/cUL 60950 samt det store indgangsspændingsområde for alle gængse AC- og DC-net egner TRIO POWER-strømforsyningerne sig optimalt til det krævende miljø inden for maskinkonstruktion. Udligning af spændingsudfald er mulig ved hjælp af indstillelig udgangsspænding på frontsiden, der dækker fra 24 til 28 V DC.

Indgangsspænding:

  • 1-faset TRIO POWER: 85-264 V AC og 99-275 V DC
  • 3-faset TRIO POWER: 3x 320-575 V AC og 450-780 V DC

TRIO POWER til maritim anvendelse

TRIO POWER til anvendelse på pontonbroer  

TRIO POWER til anvendelse på pontonbroer

TRIO POWER egner sig med robust design og optimerede EMC-egenskaber (elektromagnetisk kompatibilitet) til brug i maritimt miljø (B+D). To 1-fasede netdele med udgangsstrøm på 5 og 10 A kan i overensstemmelse med EN 60954 også anvendes på pontonbroer og specielt til forsyning af følsomme belastninger.

TRIO CROSS POWER til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem

Strømforsyningen TRIO CROSS POWER til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem egner sig optimalt til anvendelse inden for maskinkonstruktion. Alle funktioner og den pladsbesparende konstruktion er afstemt efter de høje krav, der stilles på dette område. Med Push-in tilslutningen kan en 24 V DC styrespænding tilsluttes hurtigt og nemt. Montering uden brug af værktøj og den automatiske kontaktering ved simpel påsætning sikrer en enkel idriftsættelse.

TRIO POWER i kapslingsklasse IP67

TRIO POWER i kapslingsklasse IP67  

TRIO POWER i kapslingsklasse IP67

De nye TRIO POWER-strømforsyninger i kapslingsklasse IP67 egner sig optimalt til direkte installation på forbrugeren i felten. Takket være aluminiumstrykhus i vejrbestandigt design sørger enheden også i barske omgivelser for en høj oppetid.

Fieldinstallationen sparer ledningslængde og skaber plads i styreskabet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere til styreskabet

Service


TRIO POWER

Robuste strømforsyninger

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk