Tilbage til oversigten

FAME 3 – overblik over funktionerne:

Prøvestiksystemet og dets komponenter

FAME 3  

FAME 3-systemet

FAME 3-systemet

1. Prøvestik til testdrift
2. Prøvestikliste, til vægmontering
3. Servicestik
4. Serviceafdækning
5. Blindstik til afdækning af prøvestikliste i normal drift

Tilbage til toppen

Brydekontakt i prøvestiklisten

Brydekontakt  

Brydekontakt

Afbryderstiftkontakten i prøvestiklisten er udført som brydekontakt. Kontakten er lukket i normal drift.

Tilbage til toppen

Normal drift

Normal drift FAME 3  

Normal drift uden driftsstik

Brydefunktionen i FAME 3-systemet muliggør en normal drift uden ekstra driftsstik. På anmodning bliver stikzonen dækket og plomberet mod uautoriseret adgang af et blindstik.

Tilbage til toppen

Automatisk forkontakterende konverterkortslutning

Konverterkortslutning  

Automatisk forkontakterende konverterkortslutning

Når beskyttelsesenheden udskiftes eller relæer testes, kortsluttes strømtransformeren med en stikbro, der er tilsluttet på tværs i prøvestiklisten, forkontakterende til signaladskillelse. Kortslutningen sker automatisk ved isætning af prøvestikket.

Tilbage til toppen

Testdrift

Testdrift  

Servicestik tilsluttet

Hvis du anvender det 1-polede servicestik, kan du nemt indsætte testudstyret via 4 mm prøvestikbøsninger.

Tilbage til toppen

Koblingseksempel med strøm-, spændingsomformere samt signal- og udløsekontakter

Koblingseksempel  

Koblingseksempel

Flere eksempler på kobling kan downloades fra produktområdet på hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11