FAME-BAG 260 - Skuldertaske
3069520

Skuldertaske, Til FAME-stik med en bredde på op til 261 mm, dybde: 115 mm, bredde: 290 mm, højde: 220 mm, farve: sort

Produktdetaljer








Dine fordele

Robust og slidstærk skuldertaske til FAME-prøvestik
Passer til stik med op til 25 poler og tilbehør, eller flere små stik i op til i alt 261 mm bredde
Frit positionerbar mellemvæg til underinddeling af tasken
Skulderrem for optimal bærekomfort
Stort mærkningsfelt, der er beskyttet mod stænkvand (110 x 55)