FTPR-2/C19 - Teststik
3069491

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Teststik, med drejegreb, VDE-kodet type C19, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 19, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
Pladsbesparende takket være forskudt placerede prøvestikbøsninger
Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Sikker via ført betjening med patenteret drejehåndtag
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer
Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
Den automatisk frembragte konverterkortslutning og den berøringsbeskyttede udgave giver høj sikkerhed ved målingen