Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestikket

Prøvestiksystem uden driftsstik

Sammenfatning af testprocedurer

Med FAME 2 kan du sammenfatte komplekse prøvningsprocedurer i blot én blok.

Tilbage til Prøvestiksystem

Kategorier

Søg i Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestikket

Vis alle produkter i denne kategori

FAME 2, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Systemet arbejder med brydekontakter. Et driftsstik er ikke nødvendigt. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestikket.

Dine fordele

  • Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning, berøringssikkert design
  • Enkel prøvning gennem tvungen koblingsrækkefølge i kun én blok
  • Sikker via ført betjening med patenteret drejehåndtag
  • Konfigurerbar kortslutningsbrokobling i prøvestikket med standardiserede CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Sikker sammenkædning gennem kodningsmulighed
  • Fleksibel pga. det frie valg af tilslutningsteknik - Push-in tilslutning eller skruetilslutning
  • Spar tid og omkostninger vha. kundespecifikt færdigkonfektionerede prøvestiklister

Udmærket design

FAME-prøvestik  

FAME-prøvestik

Red Dot Design Award er en udmærkelse for høj designkvalitet. Den internationale dommerkomité uddeler det eftertragtede kvalitetsstempel for produkter, som hæver sig tydeligt over sammenlignelige produkter gennem bemærkelsesværdig form. FAME kunne overbevise med sit funktionelle design og blev i 2014 belønnet med en Red Dot Design Award.