Prøvestiksystem

Prøvestiksystem

Enkel og sikker kontrol

Med kontrolsystemet FAME kan du forenkle den regelmæssige kontrol af energikoblingsanlæg.

Tilbage til Rækkeklemmer til beskyttelses- og styreteknik

Kategorier

Søg i Prøvestiksystem

Vis alle produkter i denne kategori

FAME er det innovative, modulære testsystem til alle måle- og testopgaver inden for netbeskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. Nu kan du gennemføre manuelle kontrolprocesser automatisk, sikkert og tidsbesparende.

Dine fordele

  • Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
  • Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
  • Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede tilbehør
  • Pladsbesparende takket være kompakte prøvestiklister og forskudt placerede prøvestikbøsninger
  • Fleksibel pga. frit valg mellem væg- og bæreskinnemontering ved anvendelse af standardiseret CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader og tydeligt synlige koblingstilstande

Den rigtige løsning til enhver opgave

Flere og flere koblingsanlæg og grænseflader skal kontrolleres jævnligt. Det koster tid og penge. Til tids- og omkostningsneutral udførelse af dette ekstra kontrolarbejde leverer vi nu FAME-testsystemet. Det sammenfatter komplekse koblingshandlinger automatiseret i en testblok. For dig betyder det maksimal rådighedstid ved maksimal sikkerhed.
 

Sammenligning af prøvestiksystemer
FAME fås i fem forskellige versioner. Vælg den løsning, der passer bedst til din applikation.

  • FAME 1
    Prøvestiksystem med driftsstik og konverterkortslutning i prøvestiklisten.
  • FAME 2
    Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestikket.
  • FAME 3 og FAME 3 SL
    Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestiklisten.
  • FAME RACK
    Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestiklisten.

Sikker kabelføring til prøvestik

Sikker ledningsføring til FAME prøvestiksystemet i styretavledøren  

Sikker ledningsføring til FAME prøvestiksystemet i styretavledøren

Beskyttelses- og styreenheder skal være tilgængelige udefra til kontrol og betjening og monteres derfor i døren. Derfor monteres nogle enheder samt prøvestik som FAME inden for beskyttelses- og styringsteknik i styretavledøren.

Det sparer ekstra plads i styreskabet. Fortrådningen af disse komponenter er nu endnu nemmere og fleksibelt mulig med kabelføringssystemet CGS fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11