Overvågningsrelæ

For lang levetid af anlægget

For en lang levetid for anlægget

Med EMD-overvågningsrelæer registreres afvigelser fra vigtige anlægsparametre tidligt, så de kan meldes eller så dele af anlægget målrettet kan frakobles.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Overvågningsrelæ

Vis alle produkter i denne kategori

Med EMD-overvågningsrelæerne registreres fejl allerede ved deres opståen. Dermed øges levetiden for anlægget, og dyre stilstandstider og reparationer undgås. Anlægsdele frakobles målrettet eller meldes til en kontroller, så snart den indstillede grænseværdi over- eller underskrides.

Dine fordele

  • Effektiv anlægsbeskyttelse med billige overvågningsløsninger med mange funktioner for øje
  • Forøgelse af levetiden for anlægget som følge af kontinuerlig overvågning
  • Registrere fejl allerede ved deres opståen takket være finindstilling af grænseværdier og korte reaktionstider
  • Hurtig fejlmeddelelse og målrettet frakobling af anlægsdele takket være relæudgange
  • Pladsbesparende og hurtig fortrådning - de kompakte overvågningsrelæer
  • Meget alsidig - multifunktionelle overvågningsrelæer

Effektiv beskyttelse til dit anlæg

EMD-overvågningsrelæer  

Effektiv beskyttelse til dit anlæg – EMD-overvågningsrelæ

PHOENIX CONTACT tilbyder to apparattyper, så du kan få en tilpasset overvågningsløsning:

Pladsbesparende og hurtig fortrådning: kompakte overvågningsrelæer

De kompakte overvågningsrelæer EMD-BL er optimale til enkle overvågningsopgaver. Komponenterne egner sig især til anvendelse i bygningsinstallation eller til serieproduktion af maskiner og anlæg.

Meget alsidig: Multifunktionelle overvågningsrelæer

De multifunktionelle EMD-overvågningsrelæer overvåger elektriske og fysiske anlægsparametre. Få fordel af et bredt udvalg af funktioner, udvidede indstillingsmuligheder og forskellige forsyningsspændingsområder.