Modulært 19"-prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvepollisten

Modulært 19

Servicevenlig tilrettelæggelse af prøvningsprocedurer

Med FAME RACK kan du nu sammenfatte komplekse prøvningsprocedurer i enkelte blokke.

Tilbage til Prøvestiksystem

Kategorier

  • Produktliste Tilbehør
    Produktliste Tilbehør

    Tilbehør til prøvestiksystemet FAME RACK. Til sikre og servicevenlige prøvningsprocedurer.

Søg i Modulært 19"-prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvepollisten

Vis alle produkter i denne kategori

FAME RACK forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Systemet arbejder med brydekontakter. Et driftsstik er ikke nødvendigt. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvepollisten. Konstruktionen er beregnet til nem montage i 19"-racks iht. IEC 60927-3-101 i to, tre og fire højdeenheder. En 19"-rack kan optage op til otte prøvepollister med en bredde på 50 mm.

Dine fordele

  • Tidsbesparende takket være funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
  • Høj sikkerhed takket være automatisk forkontakterende konverterkortslutning
  • Sikker prøveafvikling med fastlåsningspunkter ved aktivering af stik
  • Hurtig montage takket være præfabrikeret modul til to, tre og fire højdeenheder i 19"-rack
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og forskudt placerede prøvestikbøsninger
  • Kompakt skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko med 8,2 mm deling
  • Konfigurerbar kortslutningsbrokobling i prøvepollisten med standardiseret CLIPLINE complete-systemtilbehør