Installationsklemmer

Installationsklemmer

Den bedste løsning til bygningsteknik

Med installationsklemmerne sammensættes installationsfordeling hurtigt og pladsbesparende.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Installationsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til fortrådning i installationsfladfordelerne er de særligt små installationsklemmer fra Phoenix Contact en passende løsning.

 

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være kompakte 3-etages fordelerklemmer med samme kontur til en- og flerfasestrømkredse
  • Intelligent rangering af 3-fasede systemer med standardstikbroer
  • Fuld fleksibilitet – alle installationsklemmer fra forskellige tilslutningsteknikker kan kombineres indbyrdes
  • Isoleringsprøvning uden frakobling af nullederen – takket være spærreventil
  • Enkel montering af klemmer uden afmontering af nulledersamleskinne
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Specielle krav

Installationsklemmer UTI  

Installationsklemmerne UTI er konstrueret til bygningsteknik

Installationsklemmer UTI

Produktprogrammet for installationsklemmer UTI fra Phoenix Contact omfatter mange variationer af 3-etages installationsklemmer samt nullederskilleklemmer og de tilhørende gennemførings-, skille- og jordklemmer. De ledertværsnit, der kan tilsluttes, rækker fra 4 til 10 mm², alt efter klemmens bredde.

3-etages installationsklemmer til ledere op til 10 mm²

3-etages installationsklemmer til ledere op til 10 mm²  

3-etages installationsklemmer til ledere op til 10 mm²

Med de nye fleretagesklemmer UTI er det nemt at fortråde bygningsinstallationer på meget begrænset plads. Dobbelte funktionsskakte på hver etage sørger for tidsbesparende trefasefordeling i klemrækken. Egnet til ledere op til 10 mm² og udstyret med alle CLIPLINE complete-systemets særlige egenskaber.

Installationsklemmer til enkeltstrømkreds

Installationsklemmer iht. DIN VDE 0100-718  

Installationsklemmer iht. DIN VDE 0100-0108

Installationsklemmerne med skillekniv til adskillelse af en enkeltstrømkreds er afpasset efter dine krav til installationsteknikken:

  • Fortrådnings- og tilslutningskravene til installationsfordelerne i offentlige bygninger iht. DIN VDE 0100/0108
  • Krav til adskillelse af enkeltstrømkreds i henhold til DIN VDE 0100/0108

Installationsklemmesystem for bygninger

Installationsklemmer PTI og UTI  

Installationsklemmer PTI og UTI

Installationsklemmerne PTI og UTI gør det hurtigt og pladsbesparende at sammensætte bygningsinstallationsfordelere. Uafhængig af tilslutningsteknik er alle klemmer indbyrdes kompatible og kan kombineres. Installationsklemmerne er afpasset nøjagtigt efter de krav, der følger af den elektriske installation og fordelerkonstruktionen. Brokoblings-, mærknings- og testtilbehøret er standardiseret og reducerer logistikomkostningerne mange gange. Udnyt fordelene ved de nye installationsklemmer i dine opgaver med bygningsinstallation.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11