UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
Installationsjordklemme, Ved tilslutningstværsnit 35 mm2 / AWG 2 skal en Cu-bæreskinne NS 32... eller NS 35... bruges!, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M5, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grøn/gul
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||