Industri-pc'ere til mobile applikationer

Industri-pc til mobile applikationer

Bærbar og fleksibel

Brug din IPC direkte i anlægget, samtidig med at du stadig er problemfrit sammenkoblet.

Tilbage til HMI'er og industri-pc'ere

Kategorier

Søg i Industri-pc'ere til mobile applikationer

Vis alle produkter i denne kategori

Udnyt fordelene ved tidssvarende netværk, og arbejd direkte på stedet med din bærbare industri-pc. De robuste tablet-pc'ere fra Phoenix Contact er den rigtige løsning, når mobile trin og processer inden for og uden for fabrikshallen skal omsættes professionelt.

Hvis der kræves integrerede sikkerhedselementer, er mobile panel HTP10 1000 den moderne løsning til intuitiv teach-in (start og indstilling af maskinen), idriftsættelse samt diagnose og vedligeholdelse.

Dine fordele

  • Brugervenlig betjening takket være et attraktivt og ergonomisk industridesign
  • Komplet beskyttelse mod støv og stænkvand
  • Faldegnet op til 1 m faldhøjde
  • Store displays til krævende visualiseringsløsninger
  • Windows 10 LTSB 2016 til enkel anvendelse af gængse visualiseringstools eller C#, C++ til oprettelse af applikationen