HMI-panels og industri-pc'er

HMI-panels og industri-pc'er

Med vores Human Machine Interfaces (HMI) og industri-pc'er (IPC) kan du betjene og overvåge tilstanden for dine anlæg effektivt. Oplev fordelene ved en maksimal skalerbarhed af betjeningskonceptet i din automatiseringsløsning. Du kan nemt løse krævende styrings- og netværksopgaver med vores intelligente industri-pc'er. Samtidig understøtter den sofistikerede visualiseringssoftware hurtig og sikker indgriben i maskinprocesser.

Fordelene ved vores HMI og IPC

  • Fremtidssikker investering i værdifuld hardware med den nyeste teknologi
  • Hurtig idriftsættelse ved hjælp af konfigurerede HMI-enheder (HMI'er)
  • Skræddersyede løsninger ved hjælp af frit skalerbare og åbne industri-pc'er (IPC'er)
  • Individuelle softwareløsninger fra HTML5-webapplikationer til SCADA-overvågning

Overbevisende samlet pakke bestående af design, kvalitet og service

HMI og industri-pc
HMI og industri-pc
HMI og industri-pc
PLCnext Control Edge Devices
HMI og industri-pc

Vores HMI'er og industri-pc'er giver et attraktivt og intuitivt produktdesign. Da de er kompakt og funktionelt udviklede, lader de sig nemt inkorporere i dit anlægs- eller maskindesign og fungerer som den perfekte brugergrænseflade mellem menneske og maskine.

HMI og industri-pc

Made by Phoenix Contact – det er et løfte om kvalitet, som du kan stole på. Vi satser på langtidsholdbare komponenter, som opfylder industrielle standarder og kvalitetskrav. Vores sortiment inden for HMI'er og IPC'er er produceret af pålidelige kvalitetsprodukter og sikrer altid den bedste effektklasse.

HMI og industri-pc

Nyd godt af vores omfattende service. Fra produktvalg til eftermontering af dine eksisterende industrianlæg: Sammen med vores kunder udvikler vi det rigtige koncept til individuelle automatiseringsopgaver.

PLCnext Control Edge Devices

Vores HMI/IPC-sortiment er klar til åbne automatiseringsløsninger. Vores Edge-pc'ers runtime har alle fordelene ved økosystemet PLCnext Technology. Drag fordel af simpel integrering i en eksisterende IT-infrastruktur med cloud-baseret datacentrering, og luk derved kløften mellem IT- og OT-verdenen.

Til automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Detaljerede visninger
Oplev vores HMI'er og IPC'er virtuelt i 3D

Vil du se detaljer om vores Human Machine Interfaces (HMI) og industri-pc'er (IPC)? Vores detaljerede 3D-visninger gør det muligt.

Til 3D-visningerne
HMI- og IPC-enheder i 3D-visning
Human-Machine-Interfaces til industriel anvendelse

HMI-paneler Til anvendelser i industrien

Human Machine Interfaces (HMI) som perfekt grænseflade sørger for en optimal kommunikation mellem menneske og maskine. De gør det muligt for brugeren at betjene maskinen, at overvåge anlægstilstande og at gribe ind i processen. Vores industriegnede touchpaneler står for økonomisk automatisering på basis af effektiv indlæsning og overvågning. De færdigkonfigurerede betjeningspaneler med forudinstalleret software og drivere garanterer maksimal brugervenlighed ved fleksibel tilslutning til forskellige styringssystemer. Vi tilbyder Human-Machine-Interface-paneler til Visu+-software eller HTML5-anvendelser.

Industri-pc ved produktionslinje

Industri-pc'er Computere til alle typer industrielle anvendelser

Uanset om det er som en brugergrænseflade eller som den centrale styring af anlægget, er industrielle computere uundværlige i det industrielle miljø. De forbinder moderne processorers ydelse med industriegnede komponenters robusthed og pålidelighed.

Vores program inden for industri-pc'er spænder fra kraftige boks-pc'er (Embedded PCs) og panel-pc'er til rack-pc'er og Multitouch-skærme samt løsninger til meget specielle industrielle krav (ATEX/IECEx). De byder på fleksible monteringsmuligheder til enheder i felten samt til overvågning på maskinniveau. Få gavn af fordelene ved en robust og konfigurerbar løsning til registrering og behandling, måling, kontrol og visualisering af dine data og processer i næsten alle industrielle miljøer.

Software til den industrielle anvendelse

Software til visualisering Ready-to-use-software til din automatisering

Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen: Effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Afhængigt af din visualiseringsopgave tilbyder vi den tilhørende software. Nyd godt af vores brede produktprogram inden for betjening og overvågning til dine HMI'er og IPC'er.

Visu+: Effektiv visualiseringssoftware til krævende visualiseringsopgaver med omfattende SCADA-funktioner til forbindelse til alle kendte styringsproducenter. En gratis version med omfattende visualiseringsværktøjer leveres med softwaren Visu+ Express.

HTML5: HMI-paneler med en integreret embedded browser i kiosk-fuldskærmstilstand og ideel HTML5-understøttelse muliggør betjenings- og overvågningsmuligheder med højtydende præsentation af webbaseret indhold.

Next Generation Edge Device Det nye niveau af åbenhed og ydeevne

Den næste generation af Edge-enheden "VL3 UPC 2440 EDGE" fra Phoenix Contact tilbyder uovertruffen enkelhed og åbenhed for PLC-styringer. Baseret på VL3 boks-pc'en gør den det muligt at behandle og gemme data direkte i maskinen.

Med et åbent Linux desktop-styresystem kan perifere enheder som kameraer og stregkodescannere tilsluttes via Plug-and-Play. Den forudinstallerede Virtual PLCnext Control drager fordel af containerteknologien og den høje ydeevne på enheden, som er udstyret med en Quad-Core Atom CPU, 16 GB RAM og 240 GB lagerplads.

Funktionaliteter som firewall, certifikatserver og fieldbusforbindelser bevares. Kommunikation med SCADA- og styringssystemer er mulig via OPC UA og PROFINET.

Tilgængelighed: fra sommeren 2025.

Yderligere informationer
Vores HMI'er og IPC'er i detaljer

Nærmere detaljer såsom tekniske data eller informationer om vores Human-Machine-Interface- og industri-pc-sortiment kan du hente i vores e-paper.

Download e-paper nu
Mand arbejder med HMI'er og IPC'er