Højkompakte sikre koblingsrelæer

Højkompakte sikre koblingsrelæer

Ny standard for procesindustrien

Ekstremt kompakte, sikre koblingsrelæer til galvanisk adskillelse og effekttilpasning.

Tilbage til Sikre koblingsrelæer

Kategorier

Søg i Højkompakte sikre koblingsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

PSRmini er de smalleste koblingsrelæer på markedet. Forstærk digitale signaler og beskyt dit system med galvanisk adskillelse. De tvangsførte kontakter giver dig mulighed for en enkel og hurtig diagnose. Det betyder korte stilstandstider i planlagte vedligeholdelsesfaser.

Dine fordele

  • Op til 70 % pladsbesparelse uden begrænsning af effekt takket være ny, egenudviklet relæteknologi
  • Enkel og hurtig proof-test vha. tvangsførte kontakter
  • Installation indtil Ex-zone 2 takket være stor godkendelsespakke
  • Hurtig og fejlfri idriftsættelse vha. systemkabling

Højkompakte koblingsrelæer PSRmini til proceindustrien

PSRmini styreskabsapplikation med Termination Carrier  

Kombineret med PSRmini giver Termination Carrier en enestående pakningstæthed i styreskabet

Du sætter som specialist inden for procesindustrien integritet og pålidelighed højt, når du stiller krav til dine systemer og komponenter. 

Derfor vil vi gerne præsentere dig for vores højkompakte, sikre koblingsrelæer til galvanisk adskillelse og effekttilpasning:

Vi tilbyder SIL-certificerede koblingsmoduler til Emergency Shut Down og Fire-and-Gas-anvendelser, som er tilpasset de relevante processtyresystemer og specielle krav i din branche.

Relæteknologi fra Phoenix Contact

Relæteknologi fra Phoenix Contact  

Basisrelæer med tvangsførte kontakter

Kerneelementet blandt sikkerhedsrelæerne er vores egetudviklede basisrelæ med tvangsførte kontakter. Den innovative relæteknologi fra Phoenix Contact giver maksimal sikkerhed og overbeviser med mange teknologiske detaljer:

  • Høje brydeeffekter på op til 6 A
  • Et maksimum af oppetid takket være diagnosedobbeltkontakt

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Relæteknologi fra PHOENIX CONTACT

Ekstrem ydeevne ved minimal modulbredde

Yderligere informationer

Referrer: https://www.phoenixcontact.de/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk