Tilbage til oversigten

Fleksibel og billig visualisering: Med web-teknologi

IT-teknologier bringer mange nyttige muligheder inden for automatiseringen. Til betjening og overvågning af anlæg er især web-teknologien interessant. Her tilpasses binære informationer fra maskinernes verden til den menneskelige sansning. Det betyder, at web-teknologi er optimalt egnet til interaktionen mellem menneske og maskine.  

Mange fordele for fleksibel betjening og overvågning

HMI'er  

Fleksibel visualisering med web-teknologi

Web-teknologi er billig, samtidig med at den bringer stor nytte. Desuden er teknologien platformsuafhængig, så f.eks. HMI-komponenter kan anvendes uafhængigt af styringstypen.

HMI-komponenter fra Phoenix Contact bruger web-teknologien til at hente procesdata fra styringen. Brugeren gemmer så visualiseringssiderne på styringen.

Den eneste forudsætning for visualisering med web-teknologi er en Ethernet-egnet Client/Server-struktur. Det vil sige en webserver på styringen eller pc'en og en webbrowser på HMI-komponenten. Du kan også bruge en almindelig smartphone eller tablet til visualiseringen.

Browseren, fås gratis til alle platforme, er samtidig runtime for visualiseringssoftwaren. Det vil sige ingen licensomkostninger.

Webvisualisering på en laptop  

Webbaseret visualisering via en traditionel browser

Oplev selv fordelene ved web-baseret visualisering:

  • Uafhængig af hardware og styresystem
  • Enkel systemintegration og betjening
  • Kræver ikke mange ressourcer til skoling og udvikling
  • Egnet til konfiguration af fieldkomponenter eller procesvisualisering, og tilmed også centrale eller mobile betjeningskoncepter
  • Ingen omkostninger til runtime-licenser
  • Lave anskaffelsesomkostninger og lavt energibehov
  • Ekstrem fleksibel betjening og overvågning, da uafhængig af placering og tid