Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Apparatbeskyttelse, der passer til dig

Opdag det komplette produktprogram inden for elektroniske sikkerhedsafbrydere.

Tilbage til Sikkerhedsafbryder

Kategorier

Søg i Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Vis alle produkter i denne kategori

Det komplette produktprogram inden for elektroniske sikkerhedsafbrydere giver dig intelligent beskyttelse til dit strømforsyningssystem. Få fordelene ved enkel håndtering og let produktudvælgelse.

Dine fordele

  • Den ideelle apparatbeskyttelse til ethvert behov takket være et komplet produktprogram
  • Anlægstilstande kontrolleres perfekt takket være intelligent analyse og signalering af fejl
  • Enkel idriftsættelse med værktøjsfri tilslutningsteknik og intuitiv betjening
  • Altid informeret om anlæggets status alle vegne takket være fjernkontrol og fjernmeldefunktion
  • Industrie 4.0-kompatibel takket være fuldstændig overvågning af 24 V-energiforsyning
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere er en del af COMPLETE line-systemet

Anvendelsesområder

Montagemaskine  

Montagemaskine

Elektroniske sikkerhedsafbrydere er særligt egnet til anlægs- og maskinkonstruktion ved en forsyningsspænding på 24 V DC.

De beskytter alle belastninger, som forsynes af en strømforsyning.

Via den aktive strømbegrænsning kan apparater, der er langt væk, også beskyttes pålideligt. I tilfælde af fejl forhindres desuden indtrængning af udgangsspænding i strømforsyningen. Sådan undgår alle andre strømkredse at blive påvirket, og dit anlæg kører videre uden afbrydelse.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Beskyttelsesenheder – Sikkerhedsafbryder

Service


Sikkerhedsafbryder

Selektiv beskyttelse mod overbelastning og kortslutning


Sikkerhedsafbryder

Læremodul om sikkerhedsafbryderes funktion.

Yderligere informationer