Diodemoduler

Diodemoduler

Fuldstændig redundant

Nem afkobling af parallelt drevne strømforsyninger sikrer høj tilgængelighed.

Tilbage til Redundansmoduler

Kategorier

  • Produktliste QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Diodemoduler QUINT DIODE har gennemgående redundans helt hen til forbrugeren og øger anlæggets rådighedstid, også i krævende omgivelser.

  • Produktliste TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Redundansmoduler TRIO DIODE overvåger permanent redundansen fra udgangsspænding til redundansmodul.

Søg i Diodemoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Diodemoduler afkobler paralleltkoblede strømforsyninger. Derved har en kortslutning ikke længere nogen
indflydelse på belastningen. Uanset om det er ved udgangen til en netdel eller i forsyningen fra netdel til diode -
diodemoduler sørger for absolut forsyningssikkerhed for strømforsyningen.

Dine fordele

  • QUINT DIODE – gennemgående redundans med redundant fortrådning helt hen til forbrugeren med to plus-udgangsklemmer.
  • Robust design – QUINT DIODE til eksplosionsfarlige områder og krævende omgivelser
  • Kontrol af fortrådningen: TRIO DIODE overvåger fortrådningen fra strømforsyningen til dioden
  • TRIO DIODE med Push-in tilslutning til hurtig og enkel installation
  • Pladsbesparende på bæreskinnen: STEP DIODE er 18 mm bred
  • Diodemoduler er en del af COMPLETE line-systemet

TRIO DIODE - redundansmoduler til afkobling og overvågning

TRIO DIODE til afkobling og overvågning  

Afkobling og overvågning med QUINT DIODE

Redundansmodulerne TRIO DIODE kontrollerer strømforsyningernes udgangsspændinger samt fortrådningen helt hen til afkoblingsmodulet.

Derudover informerer de om spændingsfald via den potentialfrie relækontakt og LED'en "Redundancy OK".

 

TRIO DIODE – redundansmoduler med Push-in tilslutning

TRIO DIODE med Push-in tilslutning  

Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik

Takket være Push-in tilslutningsteknikken kan dioderne i TRIO-familien installeres hurtigt og nemt. Øg derved dit anlægs rådighedstid.

UNO, STEP og QUINT DIODE – redundansmoduler til enkel afkobling

UNO. STEP og QUINT DIODER til afkobling  

Diodemoduler til mærkespændinger fra 5 til 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE og QUINT DIODE egner sig til enkel afkobling af strømforsyninger.

En kortslutning i netdelenes udgangskreds eller tilledningerne til diodemodulet har dermed ingen indflydelse på belastningen. Anlægget forsynes forsat pålideligt med spænding.

QUINT DIODE – redundansmoduler til krævende omgivelser

QUINT DIODE til krævende omgivelsesbetingelser  

Lang levetid for anlægget takket være robust design

Takket være deres robuste design sørger dioderne i QUINT-familien for en høj grad af rådighedstid, også i eksplosionsfarlige områder og krævende omgivelser. Udnyt modulet til redundans eller til øgning af effekt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk