PTFIX-funktionsfordelingsblokkene muliggør enkel integration af funktionselementer som f.eks. skilleelementer, sikringer eller komponenter. Blokkene har en integreret brokobling og fås med syv tilslutningspunkter og et mærketværsnit på 2,5 mm².
DIN-skinneadapter, til LV 35 og LV 15 til fastholdelse af 2,5 mm2, 4 mm2 og 10 mm2 FIX-blokke i lodret retning, farve: grå