Kabelbeskyttelsessystemer

Fleksibel og sikker

Fleksibel og sikker

Beskyt kablerne og ledningerne til anvendelse i barske omgivelser.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Kabelbeskyttelsessystemer

Vis alle produkter i denne kategori

Det store program af beskyttelsesslanger af kunststof og metal byder på pålidelige løsninger til vidt forskellige applikationer - helt til kapslingsklasse IP69K.

Dine fordele

  • Kabelbeskyttelse til alle krav - fra kabelbundtning til vandtætte konstruktioner
  • Passende forskruninger til industrimultistik og husboringer
  • Kan anvendes inden for alle brancher og industrier – takket være omfangsrige godkendelser

Beskyttelsesslanger

Spiralslange  

Spiralslange

Spiralslanger til enkel bundtning og føring af ledninger og ledere beskytter ved lette mekaniske belastninger.

De kan efterfølgende monteres på enkel vis, hvorved enkelte ledninger og ledere kan føres ud et vilkårligt sted.

Kunststofslanger

Kunststofslange  

Kunststofslange

Kunststofslanger er bestandige over for olier, syrer og opløsningsmidler. De anvendte materialer er silikone,- halogen- og cadmiumfrie og fås op til kapslingsklasse IP69K og brændbarhedsklasse V0.

Højfleksible metalslanger

Metalslange  

Metalslange

Med højfleksible metalslanger beskyttes kabler og ledninger mod mekaniske påvirkninger. Metalslanger med kunststofkapper er derudover vandtætte og vejrfaste.