CES-STPG-GY-5 - Kabeltylle
0801675

Kabeltylle, lille, antal ledninger: 1, konstruktion: Rundkabel, slidset, udvendig kabeldiameter: 1x 4 mm ... 5 mm, materiale: SEBS (halogenfri), farve: grå, længde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, højde: 17 mm

Produktdetaljer