CES-B24-HFFS-PLBK
-
Tætningsramme
0801661
Tætningsramme, Med låsebøjle, konstruktion: B24, Antal kabeltyller (lille): 10, materiale: PA (halogenfri), farve: sort, længde: 147 mm, bredde: 58 mm, højde: 20 mm
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Fastgørelsesskruer ikke med i leverancen. Vægudsnittet må maks. være 51 mm (i stedet for 35 mm som ved kraftige industristik). |
| Produkttype | Ramme til kabeltyller |
| Konstruktion | B24 |
| Rammetype | Tætningsramme |
| Tilspændingsmoment | 1,8 Nm (Fastgørelsesskrue, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 58 mm |
| Højde | 20 mm |
| Længde | 147 mm |
| Borehulsafstand horisontalt | 32 mm |
| Borehulsafstand vertikalt | 130 mm |
| Printkorthul | 5,5 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 113 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Materiale | PA (halogenfri) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Antal kabeltyller | 2 ... 10 (små tyller, afhængigt af antallet af monterede store tyller) |
| 0 ... 2 (store tyller, afhængigt af antallet af monterede små tyller) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C (statisk) |
| Monteringsvejledning | En stor tylle kræver lige så meget som 4 små tyller, fastgørelsesskruer M4 (ISO4762 / DIN912), drejningsmoment for fastgørelsesskrue: 1,8 Nm |
| En video-tutorial om montering af produktet kan ses under Downloads under kategorien Video. |
| Varenummer | 0801661 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7CAX |
| Produktnøgle | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674119 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 182 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 171 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,84 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CES-SFFS-H - Skrue 0801728
-
CES-B24-WRG-BK - Fladpakning 0801727
-
CES-B24-SF-PLBK - Påklipsningsramme 0801647
-
CES-STPULG-BK - Kabeltylle 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - Kabeltylle 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - Kabeltylle 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - Kabeltylle 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - Kabeltylle 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - Kabeltylle 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - Kabeltylle 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - Kabeltylle 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - Kabeltylle 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - Kabeltylle 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - Kabeltylle 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - Kabeltylle 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - Kabeltylle 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - Kabeltylle 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - Kabeltylle 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - Kabeltylle 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - Kabeltylle 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - Kabeltylle 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - Kabeltylle 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - Kabeltylle 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - Kabeltylle 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - Kabeltylle 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - Kabeltylle 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - Kabeltylle 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - Kabeltylle 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - Kabeltylle 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - Kabeltylle 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - Kabeltylle 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - Kabeltylle 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - Kabeltylle 1797738
-
CES-LTPULG-BK - Kabeltylle 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - Kabeltylle 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - Kabeltylle 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - Kabeltylle 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - Kabeltylle 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - Kabeltylle 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - Kabeltylle 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - Kabeltylle 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - Kabeltylle 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - Kabeltylle 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - Kabeltylle 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - Kabeltylle 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - Kabeltylle 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - Kabeltylle 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - Kabeltylle 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - Kabeltylle 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - Kabeltylle 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - Kabeltylle 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - Kabeltylle 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - Kabeltylle 1797750
-
CES-LTPULC-BK - Kabeltylle 1797725
-
CES-STPULC-BK - Kabeltylle 1797728
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Skrueindsats 1212647
-
SF-M BH - Skruetrækker 1212070
Dine fordele
Kan også anvendes ved standardvægudsnit for kraftige industristik
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre