Kabelindføringssystem og kabelforskruninger
CES-B24-WRG-BK - Fladpakning
CES-B24-WRG-BK
-
Fladpakning
0801727
Fladpakning af NBR, størrelse B24
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Pakning
Konstruktion
B24
Mål
Målskitse
Bredde
57,5 mm
Højde
2,5 mm
Længde
147 mm
Borehulsafstand horisontalt
130 mm
Borehulsafstand vertikalt
32 mm
Printkorthul
4,5 mm
Materialeangivelser
Materiale pakning
NBR
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C (statisk)
Montage
Monteringsvejledning
Til kapslingsklasse IP54. Til montering mellem tætningsramme og monteringsvæg.
Varedata
Varenummer
0801727
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7CZX
Produktnøgle
AF7CZX
GTIN
4046356675260
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
13 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,24 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Godkendelser
DNV
Godkendelses-ID: TAE00003VJ
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,582 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Kabeltyller
Blændpropper
Lukkeskruer
Kabelforskruninger
Produkthjælp