M12-afblændingsprop for ikke benyttede M12-bøsninger i sensor-/aktuatorkabler, bokse og indbygningsstik
Lukkeskruer
Låseskrue M12 med lynaflåsning til sensor-/aktuatorkablets ikke belagte M12 bøsninger, bokse og indbygningsstik
M8 beskyttelseshætte til ubenyttede M8 bøsninger i skærmede sensor-/aktuatorkabler, bokse og indbygningsstik
Lukkeskrue, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M40 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med O-ring
Lukkeskrue, materiale forskruning: Messing, forniklet, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: sølvfarvet
Lukkeskrue, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M32 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med O-ring
Lukkeskrue, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M20 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med O-ring
Lukkeskrue, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: lysegrå RAL 7035, med O-ring
Lukkeskrue, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Lukkeskrue, materiale forskruning: PA, tilslutningsgevind: M12 x 1,5, farve: dybsort RAL 9005, med O-ring