Q-PROT 9/11
- Afdækningsstik
Q-PROT 9/11
- Afdækningsstik
1670235
Beskyttelseshætte, til Pg9/Pg11, til lukning af ubenyttede tilslutninger
Beskyttelseshætte, til Pg9/Pg11, til lukning af ubenyttede tilslutninger
Blændprop, farve: rød
Afdækningsstik, materiale: PA, længde: 25 mm, diameter: 4 mm
Afdækningsstik, materiale: PA, længde: 20 mm, diameter: 8 mm
Afdækningsstik, materiale: PA, længde: 20 mm, diameter: 10 mm
Blændprop, farve: rød
Afdækningsstik, materiale: PA, længde: 25 mm, diameter: 5 mm
Afdækningsstik, materiale: PA, længde: 25 mm, diameter: 6 mm
Blændprop, farve: rød
Blændprop, farve: rød