AC-UPS på bæreskinnen

AC-UPS til bæreskinnen

Vores AC-UPS til bæreskinnen sørger ved spændingsudfald eller -svingninger for en maksimal grad af fejlsikkerhed og tilgængelighed for dit anlæg. AC-UPS'en leverer en ren sinuskurve på udgangen og forsyner AC-forbrugere afbrydelsesfrit med vekselstrøm. Vælg den optimale AC-UPS med passende batterimodul til din applikation.

Nye produkter

QUINT-HP-UPS til store belastninger

Fortsat forsyning af AC-belastninger uden strømnet

Buffering af store AC-belastninger op til 5 kVA

Forsyn AC-belastninger pålideligt med den nye QUINT-HP UPS og det tilhørende energilager til vægmontage. UPS'en giver hele tiden oplysninger om ladetilstande, resterende løbetid og batterimodulets levetid. Alle parametre kan hentes via softwaren.

Særlige egenskaber

  • Online-topologi VFI-SS-111
  • Effekt: 1,5 kVA og 2,5 kVA
  • Slot til kommunikationskort
  • Bredt temperaturområde: -25 °C til +60 °C
  • Omfattende signalering via LED'er og digitale I/O'er

Dine fordele

  • Ren sinuskurve ved normal- og batteridrift
  • Kan kobles parallelt til effektforøgelse, redundans eller et
    3 AC-system
  • Start fra energilageret mulig, også uden indgangsnet
  • Kommunikationsplatform: Com.board med USB eller seriel grænseflade
  • Kompakt design takket være aktiv køling
  • LED-piktogram giver et enkelt overblik over systemet

HP-UPS til belastninger på op til 2,5 kVA

HP-UPS med batterimodul

High Power AC-UPS til udgange på op til 2,5 kVA

QUINT-HP UPS til vægmontage, med IQ Technology og matchende eksternt batterimodul, sikrer maksimal systemtilgængelighed. Online-topologien med en ren sinusbølge forsyner pålideligt dine vekselstrømsbelastninger med en perfekt spænding ved effekter fra 1,5 til 2,5 kVA.

QUINT-HP-UPS'en har en indbygningsplads til valgfrie kommunikationskort som f.eks. USB og RS232/RS485. UPS'ens opladningsstatus samt buffertiden og batterimodulets levetid kan til enhver tid aflæses via softwaren. I tilfælde af strømudfald sikrer QUINT-HP-UPS en uafbrudt overgang til bufferdrift og tilbage igen. Netindgangs- og udgangsspændinger er synkrone.

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS'en med IQ Technology sørger for maksimal anlægsoppetid. Den intelligente UPS overvåger og optimerer dit batterimodul.

Takket være IQ Technology kender du opladningstilstanden og restløbetiden på dit batterimodul og advares om udfald i god tid. Desuden kan du maksimere dit battterimoduls levetid og overføre alle relevante informationer til din computer og overordnede styringer.

TRIO AC-UPS med integreret batteri

TRIO AC-UPS med integreret batteri

AC-UPS med integreret batteri

AC-UPS'en med integreret batteri sparer plads i styretavlen og er særlig nem at eftermontere i eksisterende anlæg.

AC-UPS'en kombinerer UPS og batterimodul i ét hus og sikrer særligt lange buffertider med det integrerede VRLA-batterimodul. Takket være koldstartsfunktionen BAT-START er det muligt at starte fra batterimodulet, også uden forsyningsnet (120 V / 230 V). Desuden råder AC-UPS'en over en integreret USB-grænseflade til forbindelse med overordnede styringer. Via denne kan tilsluttede industri-pc'er nemt lukkes ned.

Batterimoduler

Supplér dit modulære UPS-system med det rigtige batterimodul, og opnå på den måde maksimal anlægsoppetid. Uanset om det skal være lang levetid, lange buffertider eller til ekstreme omgivelser – vi kan levere det rigtige batterimodul til din AC-UPS.

Batterimoduler

Batterimoduler