Strømforsyningen TRIO POWER med standardfunktionalitet

Strømforsyninger med standardfunktionalitet

TRIO POWER-strømforsyningerne har en kompakt konstruktion, er nemme at håndtere og indeholder smarte diagnosefunktioner. En valgfrit integreret sikkerhedsafbryder gør TRIO POWER til en allround-enhed inden for maskin- og anlægskonstruktion og sikrer maksimal anlægsoppetid.

Dine fordele

  • Pladsbesparende på grund af den smalle bredde og montering lige op ad hinanden
  • Robust og pålidelig takket være dynamisk boost med stærk udgangskarakteristik
  • Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Smart diagnose takket være flerfarvede lysdioder og kollektiv kontakt til tydelig statusvisning, med IO-Link hvis ønsket
  • Lang anlægsoppetid: forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret sikkerhedsafbryder med flere kanaler

Nye produkter

TRIO POWER-strømforsyning til bæreskinnen
TRIO POWER-strømforsyning på bæreskinnen
TRIO POWER-strømforsyning med printkort med beskyttende finish

Strømforsyninger til maskinkonstruktionen

Kompakt Plug-and-Play-løsning

De nye strømforsyninger med specialspændinger og NEC Class 2-udgang udvider TRIO POWER-familiens produktprogram. Enhederne imponerer med deres pladsbesparende konstruktion, robuste og pålidelige forsyning, den nemme håndtering og smarte diagnose.

Særlige egenskaber

  • Dynamisk boost op til 150 % i 5 s
  • Stærk udgangskarakteristik
  • Samlemeldingskontakt og flerfarvet LED
  • Begrænset indbygningsdybde på kun 125 mm
  • Bredt temperaturområde: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Dine fordele

  • Pladsbesparende på grund af den smalle modulbredde og indbygningsdybde samt montering lige op ad hinanden
  • Robust og pålidelig takket være dynamisk boost med stærk udgangskarakteristik til opstart af svære belastninger
  • Smart diagnose takket være flerfarvede lysdioder og samlekontakt til tydelig statusvisning
  • Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik, mærkningsfelter, afisoleringsidentifikation og manipulationssikret indstilling

Strømforsyninger til maskinkonstruktionen

Plug-and-play-løsning med apparatbeskyttelse

De nye 3-fasede TRIO POWER-strømforsyninger med integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler imponerer med deres pladsbesparende design, robuste og pålidelige forsyning, nemme håndtering, smart diagnose og IO-Link-grænseflade.

Særlige egenskaber

  • Apparatbeskyttelse 8 kanaler
  • Prioriteret belastningsstyring
  • Dynamisk boost op til 150 % i 5 s
  • Omfattende signalering: samlemeldingskontakt, flerfarvet LED og IO-Link-grænseflade
  • Nulstilling af kanalerne med fjernbetjent nulstilling

Dine fordele

  • Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret apparatbeskyttelse
  • Lave installationsomkostninger på grund af 70 % mindre fortrådnings- og montagearbejde
  • Enkel idriftsættelse via intuitiv, manuel betjening eller parametrering via IO-Link
  • Høj tilgængelighed gennem prioriteret belastningsstyring med intelligent selvovervågning
  • Pladsbesparende takket være den smalle modulbredde og montering lige op ad hinanden

Solide strømforsyninger til maskinkonstruktion

Til ekstreme omgivelser

TRIO POWER-strømforsyningerne med et beskyttende, lakeret printkort er velegnede til ekstreme miljøer. Lakeringen beskytter mod støv, korrosive gasser og luftfugtighed. Ligeledes undgås udfald på grund af korrosionsrelaterede krybestrømme og elektrokemisk migration.

Særlige egenskaber

  • Dynamisk boost op til 150 % i 5 s
  • Stærk udgangskarakteristik
  • Samlemeldingskontakt og flerfarvet LED
  • Begrænset indbygningsdybde på kun 125 mm
  • Bredt temperaturområde: -25 °C til +70 °C, Startup type tested: -40 °C

Dine fordele

  • Pladsbesparende på grund af den smalle modulbredde, indbygningsdybde og montering lige op ad hinanden
  • Robust og pålidelig takket være dynamisk boost med stærk udgangskarakteristik til opstart af svære belastninger
  • Smart diagnose takket være flerfarvede lysdioder og samlekontakt til tydelig statusvisning
  • Nem håndtering takket være Push-in tilslutningsteknik, mærkningsfelter, afisoleringsidentifikation og manipulationssikret indstilling

TRIO POWER-strømforsyninger

TRIO POWER-strømforsyninger

Den solide strømforsyning Kan fås med integreret sikkerhedsafbryder som ekstraudstyr

TRIO POWER-strømforsyningen er en Plug-and-Play-løsning til styretavlen: pak ud, tilslut, færdig.

24 V-netdelen fås i to varianter:

  • Som standardstrømforsyning til pålidelig 24 V-strømforsyning
  • Som strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder med flere kanaler

Kompakt, robust og altid pålidelig Overblik over dine fordele

TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen
TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen
Fortrådning af TRIO POWER-strømforsyning
TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen
Strømforsyning med integreret apparatbeskyttelse i styretavlen
TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen

Den vertikalt placerede fronttilslutningsteknik muliggør smalle modulbredder og sparer plads i styretavlen. Takket være montering lige op ad hinanden kan den tilgængelige plads udnyttes maksimalt med TRIO POWER. Den lave indbygningsdybde gør det muligt at installere i små 210 mm-huse.

TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen

TRIO POWER tilbyder en kraftfuld pakke til motorstyringsteknik med op til 960 W udgangseffekt i 1 AC og 3 AC. Den dynamiske boost (150 %/5 s) gør det muligt at starte vanskelige belastninger. Takket være den stærke udgangskarakteristik kan også kapacitive belastninger oplades uden problemer.

Fortrådning af TRIO POWER-strømforsyning

TRIO POWER imponerer med sin nemme håndtering: Push-in tilslutningsteknikken muliggør hurtig montering uden værktøj. Integrerede mærkningsfelter anvendes til enkel modulidentifikations- og strømkredsmærkning. Takket være et intuitivt idriftsættelseskoncept er enhederne hurtigt klar til brug. Den mekaniske lukning af potentiometrene gør dem også sikre mod manipulation.

TRIO POWER-strømforsyning i styretavlen

De flerfarvede lysdioder og den kollektive kontakt signalerer alle relevante tilstande som f.eks. DC OK, overbelastning og kortslutning. Som ekstraudstyr er IO-Link-grænsefladen tilgængelig til diagnose og parametrering.

Strømforsyning med integreret apparatbeskyttelse i styretavlen

Mange udfordringer – én løsning. Strømforsyningen kan, hvis ønsket, leveres med en integreret sikkerhedsafbryder med flere kanaler, hvilket garanterer en lang anlægsoppetid. Den kompakte enhed reducerer installationsarbejdet, pladsbehovet i styretavlen og materialeomkostningerne og tilbyder sikker forsyning og beskyttelse i én enhed.

TRIO POWER-strømforsyning

24 V-strømforsyningen sætter nye standarder inden for maskinkonstruktion. Strømforsyningen overbeviser bl.a. med en høj effektivitet, et robust aluminiumshus og en international godkendelsespakke.

3D-visning

TRIO POWER-strømforsyning

Oplev TRIO POWER-strømforsyningen ned til mindste detalje. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Strømforsyning med sikkerhedsafbryder

24 V-netdelene med integreret sikkerhedsafbryder giver dig følgende fordele:

  • Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler
  • Lave installationsomkostninger på grund af 70 % mindre fortrådnings- og montagearbejde
  • Enkel idriftsættelse via manuel betjening eller parametrering via IO-Link
  • Høj tilgængelighed gennem prioriteret belastningsstyring med intelligent selvovervågning
  • Pladsbesparende takket være den smalle bredde og montering lige op ad hinanden
3D-visning

Strømforsyning med sikkerhedsafbryder

Se nærmere på TRIO POWER-strømforsyningen med integreret sikkerhedsafbryder i alle detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

TRIO POWER-strømforsyninger til ekstreme omgivelser

TRIO POWER-strømforsyninger til ekstreme omgivelser

Strømforsyninger til ekstreme omgivelser Med printkort med beskyttende finish

TRIO POWER-strømforsyningerne med beskyttende finish sørger også under ekstreme omgivelsesbetingelser for en lang anlægsoppetid. Belægningen beskytter mod støv og korrosive gasser. Strømforsyningen fortsætter med at imponere med sit pladsbesparende design, sin robuste og pålidelige forsyning, nemme håndtering og de intelligente diagnoser.