Systemkomponenter og tilbehør til skilleforstærkere

Systemkomponenter og tilbehør til skilleforstærkere

Systemkomponenter og tilbehør danner et system ud fra to produktfamilier. Brug f.eks. den modulære DIN-skinne busforbinder som fleksibel systemløsning til energibrokobling. DIN-skinne busforbinderen forenkler installationen, en systemudvidelse eller et modulskifte også under driften. Ekstra tilbehør, som f.eks. programmeringsadaptere og gennemgangsklemmer, afrunder produktprogrammet.

Dine fordele

  • Enkel energibrokobling, systemudvidelse eller modulskifte, også under driften, med DIN-skinne busforbinderen
  • Fleksible forsyningsmuligheder: forsyning direkte ved modulet, over et forsyningsmodul eller over en systemstrømforsyning med stort indgangsområde 85 V AC … 264 V AC
  • Nem tilpasning på Pepperl+Fuchs-forsyningssystem med Power Rail-adapter
  • Komfortabel diagnose med MINI Analog Pro-Fault Monitoring-modulet eller MACX Analog-forsynings- og fejlmeldemodul
Grafisk visning af forsyningskonceptet for skilleforstærkere og måleværdikonvertere af typen MINI Analog Pro

Fleksibel forsyning

DIN-skinne busforbinderen åbner for tre muligheder for apparatforsyning:

1. Direkte forsyning ved modulet

  • Uden andet tilbehør
  • Til op til 16*) MINI Analog Pro-moduler
  • Til op til 32*) MACX Analog-moduler

2. Forsyning over et forsyningsmodul med samme kontur

  • Muliggør også redundant forsyning og forsyningsovervågning
  • Til op til 115*) MINI Analog Pro-moduler
  • Til op til 80*) MACX Analog-moduler

3. Forsyning via systemets strømforsyning

  • Muliggør også redundant forsyning og forsyningsovervågning
  • Til op til 60*) MINI Analog Pro-moduler
  • Til op til 10*) MACX Analog-moduler

*) Det nøjagtige antal afhænger af strømforbruget for den pågældende modultype. Du kan finde oplysninger om beregningen i vores manual om forsyning i download-området for varerne.

Grafisk visning af den samlede fejlmelding Fault Monitoring ved hjælp af skilleforstærkere og måleværdikonvertere af typen MINI Analog Pro

Nem diagnose med samlefejlmeddelelsen Fault Monitoring

Med den samlede fejlmeddelelse Fault Monitoring giver DIN-skinne busforbinderen dig en modulær løsning til hurtig fejlvurdering i anvendelser med flere kanaler. De to systemer MINI Analog Pro og MACX er kompatible med hinanden. Afhængigt af modultypen signaleres følgende fejl:
• Ledningsbrud
• Kortslutning
• Fejl i forsyningen
• Over-/underskridelse af måleområde (kun MINI Analog Pro)
• Sikringsfejl på forsyningsmodulet (kun MACX Analog)

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse