Produktliste elektroniske sikkerhedsafbrydere

Filter

9 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

Elektronisk sikkerhedsafbryder - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

Elektronisk sikkerhedsafbryder med en kanal til beskyttelse af 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Enkel potentialfordeling med komponenterne fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast mærkestrøm. Til installation på DIN-bæreskinner.

9 træffere
 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11