Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Kabelforskruninger og kabelgennemføring

Kabelindføringssystem og kabelforskruninger

Anvendelse af kabelforskruninger garanterer en særligt pålidelig og robust gennemføring af det enkelte kabel i styretavlen. Kabelgennemføringssystemet CES giver dig også en overskuelig og omkostningsbesparende løsning til pladsbesparende kabelgennemføring af flere konfektionerede og ikke-konfektionerede kabler. Vælg mellem kabelgennemføringsplader eller moduler, der kan kombineres.

Dine fordele

  • Pladsbesparelse i styretavlen ved at stikforbindelsen flyttes ind
  • Enkel betjening: intet specielt værktøj nødvendigt
  • Høj sikkerhed takket være robust og oliebestandig konstruktion
  • Pålidelig tæthed og trækaflastning
  • Stort produktprogram – konstruktioner til forskellige applikationer
Kabelgennemføringssystem CES

Konfigurator til kabelgennemføringssystemet CES

Sammensæt dit individuelle kabelgennemføringssystem med CES-konfiguratoren. Kombinér kabeltyller fra vores store sortiment til runde eller AS-Interface kabler, og tilføj det rigtige tilbehør til din løsning.

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger er en særlig pålidelig og robust måde at føre det enkelte kabel ind i styretavlen på. Det brede udvalg omfatter produkter med forskellige materialer og design. Store trækaflastningskræfter, en sikker tætning og vibrationsresistente plastforskruninger garanterer pålidelighed selv under ekstreme forhold. Med varianter til eksplosionsfarlige områder eller EMC-kompatibel brug opfylder Phoenix Contact kravene i mange anvendelsessituationer.

Standardkabelforskruninger
Ex-kabelforskruninger
EMC-kabelforskruninger
Gevind kabelforskruninger
Delbar tætning til kabelforskruning
IP-beskyttelsestest for kabelforskruninger
Standardkabelforskruninger

Vores standard kabelforskruninger fås i polyamid- og messingversioner. Kunststofversionerne er særligt nemme at montere og kan bruges universelt, mens metalbeslagene er kendetegnet ved deres enorme temperaturbestandighed. Til produktprogrammet hører halvforskruninger med pakningsring til huse med forskruningsstudse og fuldforskruninger til huse med gevind.

  • Kunststofkabelforskruninger af polyamid med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gevind
  • Messingkabelforskruninger forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gevind

Ex-kabelforskruninger

Kabelforskruninger til Ex-applikationer giver dig en særligt høj grad af sikkerhed i eksplosionsfarlige områder. Til pålidelig drift fås versioner til armerede og ikke armerede kabler i beskyttelsesmåden tryksikker kapsling (type "d"), forhøjet sikkerhed (type "e") og gassikkerhed (type "nR"). Kabelforskruningerne er tilladte i henhold til de internationale normer (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og har kapslingsklasserne IP66/IP67 og IP68.

  • Messing, til armerede kabler til sikkerhedstype "e", til ikke-armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Rustfrit stål, til armerede og ikke-armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Med miljøvenlige tætninger af termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låseskruer og trykudligning til alle versioner

EMC-kabelforskruninger

Til skærmede ledninger fås pålidelige EMC-kabelforskruninger af messing med elastiske skærmkontaktfjedre til en enkel konfektionering. Lameller med høj ledeevne sørger for en pålidelig forbindelse med lav ohmsk og induktiv modstand mellem ledningsskærm og stikhus eller styretavlevæg.

  • EMC-kabelforskruninger af messing, forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk eller PG-gevind

Gevind kabelforskruninger

Kabelforskruningerne fås med metriske gevind i størrelser fra M12 til M63. Pg-gevind og selvforseglende NPT-gevind fås også.

Delbar tætning til kabelforskruning

Kabelforskruninger med slidsede eller todelte tætninger muliggør enkel og tæt indføring af færdigkonfektionerede kabler.

IP-beskyttelsestest for kabelforskruninger

Tætninger af kloropren og O-ringe af NBR med kapslingsklasse IP68 (IP69K i nogle tilfælde) sikrer optimal tætning på huset.

Kabelgennemføring med forskellige kabler og en klemrække

Kabelgennemføring med forskellige kabler og en klemrække

Modulært kabelindføringssystem

Med kabelgennemføringssystemet CES modular kan kablerne føres ind i styretavlen på en overskuelig og systematisk måde. Både konfektionerede og ikke-konfektionerede ledninger kan hurtigt monteres eller udskiftes ved hjælp af fleksibelt kombinerbare kabeltyller. Kabelgennemføringssystemet muliggør sikker tætning og trækaflastning i overensstemmelse med DIN EN 50262. Kabeltyllerne fås i en række forskellige former og diametre. De er særligt robuste, kan modstå ekstreme miljøpåvirkninger og er pålideligt forseglet med kapslingsklasse IP54.

Kabelindføringssystem tætningsramme
Montering af kabelgennemføringssystem
Låsebøjle og skrueaflåsning til kabelgennemføringssystem
Tyller til kabelgennemføringssystem
Robuste kabeltyller til kabelgennemføringssystem
Kabelgennemføring til industrimultistik
Kabelindføringssystem tætningsramme

Tætningsrammerne, der kan skilles ad, muliggør sikker tætning og trækaflastning af færdigkonfektionerede ledninger i overensstemmelse med DIN EN 50262. Tilslutningsstikkene føres ganske enkelt gennem vægudskæringerne.

Montering af kabelgennemføringssystem

CES-tætningsrammerne, der er forstærket med metal, kan monteres direkte på standardvægudsnit til industrimultistik. Påklipsningsrammer forenkler installation på stedet.

Låsebøjle og skrueaflåsning til kabelgennemføringssystem

Vælg mellem delbare tætningsrammer med skrueaflåsning eller låsebøjle Låsebøjlen monteres uden værktøj og er dermed særligt nem og hurtig at montere, også på svært tilgængelige steder.

Tyller til kabelgennemføringssystem

Med de slidsede tyller kan du på en nem måde lægge allerede konfektionerede kabler ind og montere dem – også som eftermontering. Derudover fås der konustyller, som fleksibelt kan skæres til, og som kan tætne forskellige kabeldiametre op til kapslingsklasse IP65.

Robuste kabeltyller til kabelgennemføringssystem

De grå, termoplastiske plasttyller kendetegnes ved lave brandegenskaber iht. UL 94 V0 og er bestandige over for syrer og baser. De sorte gummityller af NBR er modstandsdygtige over for brændstoffer, olier og fedt og bevarer deres elasticitet selv ved lave temperaturer.

Kabelgennemføring til industrimultistik

Et standard Rittal-udsnit kan gøres bredere, fra 35 til 51 mm, hvorefter også de firkantede industristik HEAVYCON kan føres gennem montagevæggen, og bagefter kan der tætnes.

Kabelgennemføringsplade til styretavlevæggen

Kabelgennemføringsplade til styretavlevæggen

Kabelgennemføringsplader til ikke-konfektionerede kabler

CES Multigates er metalforstærkede plader til kabelgennemføring. Kabelgennemføringspladerne giver dig mange muligheder for at føre ledninger med en høj tæthed gennem en styretavlevæg. Med CES Multigates kan du indføre op til 37 ikke-konfektionerede kabler struktureret i styretavlen over blot et enkelt element. Kabelgennemføringspladerne egner sig også til udendørs anvendelse.

Skæring af kabeltyller CES Multigates
Multigate dobbelt membrantætning
Spar plads med CES Multigates
CES Multigates på montagekassen
Fleksibel brug af CES Mulitgates
Multigates til ekstreme betingelser
Skæring af kabeltyller CES Multigates

For at sætte ikke-konfektionerede kabler ind i styretavlen er det tilstrækkeligt at skære kabeltyllerne på CES Multigates til den korrekte diameter.

Multigate dobbelt membrantætning

Den dobbelte membrantætning beskytter din installation op til kapslingsklasse IP66/67. De metalforstærkede plader er også pålideligt tætnet til udendørs brug.

Spar plads med CES Multigates

CES Multigates giver en pladsbesparende gennemføring af op til 37 kabler via en enkelt plade. Åbningerne er placeret på en struktureret måde og sikrer dermed en organiseret kabelgennemføring.

CES Multigates på montagekassen

CES Multigates giver en høj grad af fleksibilitet, da de kan bruges til kabelstørrelser fra 5 til 60 mm i diameter og dermed dækker en bred vifte af applikationer.

Fleksibel brug af CES Mulitgates

I kombination med en modulplade kan CES Multigates ikke blot monteres i styretavlevæggen, men også i bunden.

Multigates til ekstreme betingelser

Pladerne er flammehæmmende (brændbarhedsklasse V0, UL 94), oliebestandig (sort materiale) og kan anvendes ved temperaturer på -40 til +100 °C.

Produktbrochure
Tilbehør til styretavler

Se produktudvalget af tilbehør til styretavler i produktbrochuren. Tilbehøret sikrer beskyttelse og orden i og omkring styretavlen. Derudover understøtter stikdåser og service-grænseflader en nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Download brochuren
Styretavle med forskelligt tilbehør til styretavler