US-EML (16X7) YE - Etiket
0803819

Etiket, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 90, tekstfeltets højde: 7 mm, tekstfeltets bredde: 16 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt
UniSheet-mærkningsserierne US-EML ... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion
De udstansede etiketter er lette at adskille og montere
Arkene giver plads til funktionstekster i projektfelterne
Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver