PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - Solid-State-relæmodul
2967879

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 120 V AC/110 V DC, udgang: 24-253 V AC/0,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Funktionelle kortslutningsbroer
Stor brydeeffekt