PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relæmodul
2967002

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 48 V DC, udgang: 3-33 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Stor brydeeffekt
Integreret indgangskobling
Funktionelle kortslutningsbroer