PLC-OPT- 60DC/230AC/1 - Solid-State-relæmodul
2900371

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 60 V DC, udgang: 24-253 V AC/0,75 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Stor brydeeffekt
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Funktionelle kortslutningsbroer