AC-USV
Afbrydelsesfri strømforsyning (UPS)
Netafbrydelser kan få alvorlige følger. Stol på vores afbrydelsesfri strømforsyning (UPS), og løb ikke nogen risiko. En UPS leverer strøm, også når forsyningsnettet svigter og beskytter din anlæg mod forsyningsudfald. Vi tilbyder UPS-løsninger til DC- og AC-anvendelser, som er afstemt optimalt efter funktionskravene i forskellige brancher.
Løsninger til en afbrydelsesfri strømforsyning
Forsyn dit anlæg på en sikker måde med vores løsninger til afbrydelsesfri strømforsyning. Vælg en passende strømforsyning, afbrydelsesfri strømforsyning og et passende batterimodul til din applikation. Derudover kan vi tilbyde vores UPS-moduler med integreret strømforsyning eller integreret batterimodul som en pladsbesparende UPS-løsning.
QUINT UPS-modul
UPS til DC-applikationer
Vores afbrydelsesfri strømforsyning til DC-anvendelser sikrer pålideligt mod forsyningsudfald. Vælg en DC-UPS, der passer til din applikation.
QUINT AC-UPS med batterimodul 3,4 Ah
UPS til AC-applikationer
Vores afbrydelsesfrie strømforsyninger til AC-applikationer leverer en ren sinuskurve på udgangen. Vælg din optimale AC-UPS, og opnå maksimal anlægsoppetid.
QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40
Buffermoduler
Med de vedligeholdelsesfrie buffermoduler kan du udbygge dit UPS-system. Beskyt din applikation, og foretag brokobling også af korte nedetider af op til 30 sekunders varighed. Den krævede energi til overkobling gemmer buffermodulet i vedligeholdelsesfri kondensatorer. De egner sig desuden til cykliske udfald.
Batterimodul UPS-BAT
Batterimoduler
Vælg det passende batterimodul til dit modulære system, og opnå på den måde en maksimal grad af anlægsoppetid i enhver industriel applikation. De forskellige hukommelsesmedier er kendetegnet ved at have meget forskellige egenskaber: En lang levetid eller meget lang buffertid, ingen vedligeholdelse eller anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer.