Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DC/DC-konverter til bæreskinnen

DC/DC-konvertere

DC/DC-konvertere sørger for reguleret jævnspænding. Ved brug af konverterne undgår du fejl i din applikation. De regenererer spændinger, så belastningen altid er forsynet med en reguleret jævnspænding, også ved store ledningslængder. Med DC/DC-konvertere ændrer du spændingsniveauet eller sørger for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af galvanisk isolation.

Dine fordele

  • Effektreserve til enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost med en vedvarende effekt op til 125 % og start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost med op til 200 % i op til 5 s
  • Høj virkningsgrad og lang levetid kombineret med lav tabseffekt og kun moderat opvarmning
  • Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
  • Frit valg mellem Push-in og skruetilslutning
  • Ex- og IECEx-godkendelse muliggør anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser
  • QUINT DC/DC-konvertere er en del af COMPLETE line-systemet
DC/DC-konverter på bæreskinnen

QUINT DC/DC-konverter på bæreskinnen

QUINT DC/DC-konvertere > 100 W Højtydende med SFB Technology

DC/DC-konvertere i QUINT-familien maksimerer din applikations tilgængelighed. Med SFB Technology, præventiv funktionsovervågning, lang levetid og IECEx-godkendelse øger du sikkerheden og pålideligheden. For første gang kan du tilpasse signalniveauer og kendelinjer for jævnspændingskonvertere individuelt. Derudover har du frit valg mht. tilslutningsteknik.

Diagram over virkemåden for QUINT DC/DC-konvertere med stort indgangsspændingsområde

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere >100 W

Spændingsniveauer: DC/DC-konvertere >100 W

DC/DC-konvertere i QUINT-familien egner sig til høj effekt med strømme på op til 20 A. På grund af det store indgangsspændingsområde dækker jævnspændingskonverterne alle gængse ind- og udgangsspændinger i effektklasserne op til 480 W.

QUINT DC/DC-konvertere konverterer mærkeindgangsspændinger på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til udgangsspændinger på 12 V DC til 56 V DC.

Ud over de viste spændingsniveauer giver QUINT DC/DC-konverterne med stort indgangsspændingsområde et indgangsspændingsområde på 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC. Disse er velegnede til f. eks. jernbaneanvendelser eller anvendelser inden for energiudvinding.

QUINT DC/DC-konvertere <100 W

QUINT DC/DC-konvertere <100 W

QUINT DC/DC-konvertere <100 W Effektiv og pladsbesparende

QUINT DC/DC-konvertere fås også i effektområdet op til 100 W. Disse konvertere er særligt kraftfulde og pladsbesparende, har en høj virkningsgrad, forebyggende funktionsovervågning samt statisk og dynamisk boost. Desuden kan du vælge mellem Push-in og skruetilslutning.

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere <100 W

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere <100 W

Spændingsniveauer: DC/DC-konvertere <100 W

Disse pladsbesparende enheder fra QUINT-familien tilbyder maksimal funktionalitet fra et effektområde på 30 W og dækker også for første gang effektområdet på 60 W.

QUINT DC/DC-konvertere konverterer mærkeindgangsspændinger på 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC eller 110 V DC til udgangsspændinger fra 5 V DC til 56 V DC.

Den korte husdybde på 89 mm muliggør installation i flade styretavler, der med DNV-GL-godkendelsen tillader brug i det maritime miljø.

DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering

DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering

QUINT DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering Plusvariant til ekstreme omgivelser

Plus-varianten af DC/DC-konverteren med integreret frakoblings-MOSFET til 1+1- og n+1-redundans giver​ symmetrisk belastningsfordeling og øger anlæggets oppetid. Desuden opfylder den kravene til funktionel sikkerhed (SIL 2). I kombination med redundansmodulet QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ opnås SIL 3.

Med beskyttelseslakeringen, ATEX- og IECEx- godkendelsen iht. standarderne IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 og IEC 60079-15 gøres anvendelse i eksplosionsfarlige områder i zone 2 mulig.

Den nye plusvariant kendetegnes af et bredt temperaturområde fra -40 °C til +70 °C, til brug i ekstreme omgivelser. Beskyttelseslakeringen af printkortet (CO står for coated) beskytter mod støv, korrosive gasser og også mod 100 % luftfugtighed. Ligeledes undgås udfald på grund af korrosionsrelaterede krybestrømme og elektrokemisk migration.

TRIO DC/DC-konvertere med 1500 V DC

TRIO DC/DC-konvertere med 1500 V DC

TRIO DC/DC-konverter med 1500 V DC Til decentral strømforsyning i solcelleanlæg

DC/DC-konverterne i TRIO-familien med 1500 V DC forsyner dit anlæg direkte fra felten og leverer en driftspålidelig strømforsyning også uden centralt net. De egner sig ideelt til anvendelser inden for fotovoltaik og motorstyringsteknik.

I solcelleanlæg gør TRIO DC/DC-konverteren start af den centrale vekselretter mulig, også uden forsyningsnet. Derudover kan den bruges til direkte og øjeblikkelig levering af strengovervågning i generatortilslutningskasser.

Inden for motorstyringsteknikken leverer enheden også 24 V direkte i maskinen til forsyning af anlægsstyringen.

UNO DC/DC-konverter med 1000 V DC

UNO DC/DC-konverter med 1000 V DC

UNO DC/DC-konverter med 1000 V DC Til modernisering af eksisterende solcelleanlæg

Med DC/DC-konverteren fra produktfamilien UNO POWER forsyner du din styretavle direkte fra solcelleanlægget. Med den direkte tilslutning til streng-spændinger på op til 1000 V DC forsynes f.eks. Combiner Box direkte fra solcellemodulet. På den måde sparer du ekstra installationsomkostninger og øger systemets effektivitet. UL-1741-certificeringen af DC/DC-konverteren letter desuden godkendelsen af det samlede system. På et ekstra udbygningstrin kan signalledningen erstattes af en trådløs forbindelse.

Takket være spændingsområdet på op til 1000 V DC er UNO DC/DC-konvertere også velegnede til modernisering eller udbygning af dit eksisterende solcelleanlæg.

Tilslutningsmuligheder for Combiner-bokse i solcelleanlæg

Interaktivt Image Map: Tilslutningsmuligheder for Combiner-bokse i solcelleanlæg
Klassisk forsyning fra AC-nettet inkl. signalledning
Combiner-boksen er tilsluttet til en forsyningsledning (rød, f.eks. 230 V AC) og til en signalledning (sort). Udlægning af ledningerne er årsag til store installationsomkostninger.
Direkte forsyning fra solcellemodulet
DC/DC-konverterne til anvendelser inden for solenergi muliggør direkte tilslutning til streng-spændinger på op til 1500 V DC. Dermed forsynes Combiner-boksen direkte fra solcellemodulet. Ekstra installationsomkostninger bortfalder.
Direkte forsyning fra solcellemodulet
Direkte forsyning fra solcellemodulet inkl. trådløs dataoverførsel
På grund af den direkte spændingsforsyning fra solcellemodulet med en ekstra trådløs forbindelse til dataoverførsel er AC- og kommunikationsledninger ikke længere nødvendige.
Direkte forsyning fra solcellemodulet inkl. trådløs dataoverførsel