MINI DC/DC-konverter til MSR-teknik.
DC/DC-konvertere kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af isolation.
MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
-
DC/DC-konverter
2320021
Ved nye anlæg anvendes følgende artikel: 1098676.
Primærtaktet MINI DC/DC-konverter til bæreskinnemontering, indgang: 12 - 24 V DC, udgang: 48 V DC/0,7 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528DNV
Godkendelses-ID: TAA000030XCoC / Compliance Statement
Godkendelses-ID: 19-004-01cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Elektrisk isolation: Til opbygning af uafhængige forsyningssystemer
Muliggør konvertering til forskellige spændingsniveauer
Konstant spænding: Opfriskning af udgangsspænding også i slutningen af lange ledninger