TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - DC/DC-konverter
1075240

Primærtaktet DC/DC-konverter TRIO POWER med Push-in tilslutning til bæreskinnemontering, indgang: 1500 V DC, udgang: 24 V DC/8 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Anvendelse i alle solcelleanlæg med høj indgangsspænding gennem overholdelse af standarderne UL 62109 og UL 1741
Lang levetid for anlægget takket være robust design, der sikrer modstandsdygtighed over for delvis afladning
Direkte og øjeblikkelig forsyning fra solcellemarken til forsyning af strengovervågning i String Combiner-bokse
Hurtig og enkel installation med Push-in tilslutning